조립용 마샬링 패치보드 제품 목록

필터

64개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일 타입

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

연결 수

  • 추가 옵션
    닫기

    연결 수



마샬링 패치보드 - PTMC 1,5 /1-3 -NS - 3001905

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 1, 연결 수: 6, 길이: 63 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

마샬링 패치보드 - PTMC 1,5 /2-3 -NS - 3001906

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 12, 길이: 63 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

마샬링 패치보드 - PTMC 1,5 /3-3 -NS - 3001907

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 3, 연결 수: 18, 길이: 63 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

마샬링 패치보드 - PTMC 1,5 /4-3 -NS - 3001908

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 4, 연결 수: 24, 길이: 63 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

마샬링 패치보드 - PTMC 1,5 /5-3 -NS - 3001910

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 5, 연결 수: 30, 길이: 63 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

마샬링 패치보드 - PTMC 1,5 /6-3 -NS - 3001911

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 6, 연결 수: 36, 길이: 63 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

마샬링 패치보드 - PTMC 1,5 /7-3 -NS - 3001913

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 7, 연결 수: 42, 길이: 63 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

마샬링 패치보드 - PTMC 1,5 /8-3 -NS - 3001914

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 8, 연결 수: 48, 길이: 63 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

마샬링 패치보드 - PTMC 1,5 /1-2 -NS - 3001915

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 1, 연결 수: 4, 길이: 63 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

마샬링 패치보드 - PTMC 1,5 /2-2 -NS - 3001916

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 8, 길이: 63 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

64 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166