마샬링 패치보드 제품 목록

필터

71개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일 타입

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

연결 수

  • 추가 옵션
    닫기

    연결 수



마샬링 패치보드 - PTMC 1,5-2 /BU - 3270430

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 1, 연결 수: 4, 폭: 11 mm, 길이: 8.6 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 파란색, 마운팅: DIN 레일 어댑터에 스냅용, 커버 플랜지에 스냅용

마샬링 패치보드 - PTMC 1,5-2 /RD - 3270431

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 1, 연결 수: 4, 폭: 11 mm, 길이: 8.6 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 빨간색, 마운팅: DIN 레일 어댑터에 스냅용, 커버 플랜지에 스냅용

마샬링 패치보드 - PTMC 1,5-2 /GN - 3270432

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 1, 연결 수: 4, 폭: 11 mm, 길이: 8.6 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 녹색, 마운팅: DIN 레일 어댑터에 스냅용, 커버 플랜지에 스냅용

마샬링 패치보드 - PTMC 1,5-2 /BN - 3270433

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 1, 연결 수: 4, 폭: 11 mm, 길이: 8.6 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 갈색, 마운팅: DIN 레일 어댑터에 스냅용, 커버 플랜지에 스냅용

마샬링 패치보드 - PTMC 1,5-2 /BK - 3270434

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 1, 연결 수: 4, 폭: 11 mm, 길이: 8.6 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 검정색, 마운팅: DIN 레일 어댑터에 스냅용, 커버 플랜지에 스냅용

마샬링 패치보드 - PTMC 1,5-2 /VT - 3270435

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 1, 연결 수: 4, 폭: 11 mm, 길이: 8.6 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 보라색, 마운팅: DIN 레일 어댑터에 스냅용, 커버 플랜지에 스냅용

마샬링 패치보드 - PTMC 1,5-2 /OG - 3270436

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 1, 연결 수: 4, 폭: 11 mm, 길이: 8.6 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 주황색, 마운팅: DIN 레일 어댑터에 스냅용, 커버 플랜지에 스냅용

마샬링 패치보드 - PTMC 1,5-2 /YE - 3270437

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 1, 연결 수: 4, 폭: 11 mm, 길이: 8.6 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 노란색, 마운팅: DIN 레일 어댑터에 스냅용, 커버 플랜지에 스냅용

마샬링 패치보드 - PTMC 1,5-2 /PK - 3270438

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 1, 연결 수: 4, 폭: 11 mm, 길이: 8.6 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 분홍색, 마운팅: DIN 레일 어댑터에 스냅용, 커버 플랜지에 스냅용

마샬링 패치보드 - PTMC 1,5-2 /GY - 3270302

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 1, 연결 수: 4, 폭: 11 mm, 길이: 8.6 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 회색, 마운팅: DIN 레일 어댑터에 스냅용, 커버 플랜지에 스냅용

71 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166