조립용 마샬링 단자대 제품 목록

필터

22개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일 타입

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전류

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

연결 수

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

색상

마샬링 패널 - PTRV 4 /COL-RD - 3001754

마샬링 패널, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 12 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 16, 폭: 8.3 mm, 길이: 64 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

마샬링 패널 - PTRV 4 /COL-WH - 3001871

마샬링 패널, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 12 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 16, 폭: 8.3 mm, 길이: 64 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

마샬링 패널 - PTRV 4 /RD-COL - 3001872

마샬링 패널, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 12 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 16, 폭: 8.3 mm, 길이: 64 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

마샬링 패널 - PTRV 4 /WH-COL - 3001874

마샬링 패널, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 12 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 16, 폭: 8.3 mm, 길이: 64 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

마샬링 패널 - PTRV 4 /COL-COL - 3001875

마샬링 패널, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 12 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 16, 폭: 8.3 mm, 길이: 64 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

마샬링 패널 - PTRV 4 BU/COL-COL - 3002460

마샬링 패널, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 12 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 16, 폭: 8.3 mm, 길이: 64 mm, 색상: 파랑, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

마샬링 패널 - PTRV 8 /COL-RDWH - 3001851

마샬링 패널, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 8 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 32, 폭: 8.3 mm, 길이: 100 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

마샬링 패널 - PTRV 8 /COL-WHRD - 3001876

마샬링 패널, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 8 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 32, 폭: 8.3 mm, 길이: 100 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

마샬링 패널 - PTRV 8 /RDWH-COL - 3001877

마샬링 패널, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 8 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 32, 폭: 8.3 mm, 길이: 100 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

마샬링 패널 - PTRV 8 /WHRD-COL - 3001878

마샬링 패널, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 8 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 32, 폭: 8.3 mm, 길이: 100 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

22 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166