Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인쇄 시스템
마운팅 타입
라벨링
색상
폭
케이블 마커, 알루미늄 라벨, 알루미늄 색상, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 케이블 바인더를 사용해 조립, 케이블 직경: > 2.9 mm, 글자 입력 필드 크기: 29 x 8 mm
케이블 마커, 알루미늄 라벨, 알루미늄 색상, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 케이블 바인더를 사용해 조립, 케이블 직경: > 4.6 mm, 글자 입력 필드 크기: 40 x 15 mm
케이블 마커, 알루미늄 라벨, 알루미늄 색상, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 케이블 바인더를 사용해 조립, 케이블 직경: > 4.6 mm, 글자 입력 필드 크기: 60 x 15 mm
케이블 마커, 알루미늄 라벨, 알루미늄 색상, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 케이블 바인더를 사용해 조립, 케이블 직경: > 4.6 mm, 글자 입력 필드 크기: 100 x 15 mm
케이블 마커, 알루미늄 라벨, 알루미늄 색상, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 케이블 바인더를 사용해 조립, 케이블 직경: > 2.9 mm, 글자 입력 필드 크기: d 25 mm
케이블 마커, 알루미늄 라벨, 알루미늄 색상, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 케이블 바인더를 사용해 조립, 케이블 직경: > 2.9 mm, 글자 입력 필드 크기: d 30 mm
케이블 마커, 알루미늄 라벨, 검정, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 케이블 바인더를 사용해 조립, 케이블 직경: > 2.9 mm, 글자 입력 필드 크기: 29 x 8 mm
케이블 마커, 알루미늄 라벨, 검정, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 케이블 바인더를 사용해 조립, 케이블 직경: > 4.6 mm, 글자 입력 필드 크기: 40 x 15 mm
케이블 마커, 알루미늄 라벨, 검정, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 케이블 바인더를 사용해 조립, 케이블 직경: > 4.6 mm, 글자 입력 필드 크기: 60 x 15 mm
케이블 마커, 알루미늄 라벨, 검정, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 케이블 바인더를 사용해 조립, 케이블 직경: > 4.6 mm, 글자 입력 필드 크기: 100 x 15 mm
합계 : 0.0