마커 캐리어 제품 목록

필터

32개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

색상

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TITLE_BLOCK_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

글자 입력 필드 크기

  • 추가 옵션
    닫기

    글자 입력 필드 크기



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=]

마커 캐리어 - CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - 0829559

프로파일, 접착식, 길이: 1000 mm, UC 및 US 소재 수용을 위해 사용, 높이: 15 mm

마커 캐리어 - CARRIER/L-EMP (1000X15) TR - 0829560

마커 캐리어, 투명, 라벨링되어 있지 않음, 마운팅 타입: 접착식, 글자 입력 필드 크기: 1000 x 15 mm

마커 캐리어 - CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - 0828985

마커 캐리어, 검정, 라벨링되어 있지 않음, 마운팅 타입: 스크류, 리벳, 직경: 22 mm, 글자 입력 필드 크기: 27 x 12.5 mm

마커 캐리어 - CARRIER-EMLP 22 (27X15) - 0828986

마커 캐리어, 검정, 라벨링되어 있지 않음, 마운팅 타입: 스크류, 리벳, 직경: 22 mm, 글자 입력 필드 크기: 27 x 15 mm

마커 캐리어 - CARRIER-EMLP 22 (27X18) - 0828987

마커 캐리어, 검정, 라벨링되어 있지 않음, 마운팅 타입: 스크류, 리벳, 직경: 22 mm, 글자 입력 필드 크기: 27 x 18 mm

마커 캐리어 - CARRIER-EMLP 22 (27X27) - 0828988

마커 캐리어, 검정, 라벨링되어 있지 않음, 마운팅 타입: 스크류, 리벳, 직경: 22 mm, 글자 입력 필드 크기: 27 x 27 mm

마커 캐리어 - CARRIER-EMLP 22 (27X8) - 0828984

마커 캐리어, 검정, 라벨링되어 있지 않음, 마운팅 타입: 스크류, 리벳, 직경: 22 mm, 글자 입력 필드 크기: 27 x 8 mm

커버 - CARRIER-EMP (1000X15) COVER - 0829520

커버, 투명, 라벨링되어 있지 않음, 글자 입력 필드 크기: 1000 x 15 mm

마커 캐리어 - CARRIER-EMP (1000X15) GY - 0829366

프로파일, 스크류 또는 리벳 고정용, 길이: 1000 mm, UC 및 US 소재 수용을 위해 사용, 높이: 15 mm

마커 캐리어 - CARRIER-EMP (1000X15) TR - 0829530

마커 캐리어, 투명, 라벨링되어 있지 않음, 마운팅 타입: 스크류, 리벳, 글자 입력 필드 크기: 1000 x 15 mm

32 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166