Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
출력 전압
입력 전압
출력 전류
정격 전원
DIN 레일 마운트용 1차 전환 MINI DC/DC 컨버터, 입력: 단상, 출력: 24 V DC/1 A
DIN 레일 마운트용 1차 전환 MINI DC/DC 컨버터, 입력: 단상, 출력: 5 - 15°V°DC/2°A
DIN 레일 마운트용 1차 전환 MINI DC/DC 컨버터, 입력: 단상, 출력: 48 V DC/0.7 A
AC 피드 모듈은 정류 및 필터링된 공급 전압을 MINI DC/DC 컨버터에 공급합니다.
합계 : 0.0