라이트 가이드 제품 목록

필터

23개의 결과

광섬유 - HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - 2202311

라이트 가이드, 패시브, 리지드, BC 하우징 제품군에 사용 가능(하우징을 처리해야 함)

광섬유 - HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - 2202312

라이트 가이드, 패시브, 리지드, BC 하우징 제품군에 사용 가능(하우징을 처리해야 함)

광섬유 - HS LC-H-D3/ R1XC1 - 2202313

라이트 가이드, 패시브, 리지드, ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC 및 EH 하우징 제품군에 사용 가능(하우징을 처리해야 함)

광섬유 - HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 2202314

라이트 가이드, 패시브, 리지드, ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC 및 EH 하우징 제품군에 사용 가능(하우징을 처리해야 함)

광섬유 - HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 2202315

라이트 가이드, 패시브, 리지드, ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC 및 EH 하우징 제품군에 사용 가능(하우징을 처리해야 함)

광섬유 - HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 2202316

라이트 가이드, 패시브, 리지드, ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC 및 EH 하우징 제품군에 사용 가능(하우징을 처리해야 함)

광섬유 - HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 2202317

라이트 가이드, 패시브, 리지드, ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC 및 EH 하우징 제품군에 사용 가능(하우징을 처리해야 함)

광섬유 - HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 2202318

라이트 가이드, 패시브, 리지드, ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC 및 EH 하우징 제품군에 사용 가능(하우징을 처리해야 함)

광섬유 - HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 2202319

라이트 가이드, 패시브, 리지드, ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC 및 EH 하우징 제품군에 사용 가능(하우징을 처리해야 함)

광섬유 - HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 2202320

라이트 가이드, 패시브, 리지드, ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC 및 EH 하우징 제품군에 사용 가능(하우징을 처리해야 함)

23 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166