절연기 제품 목록

필터

4개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

네트워크 아이솔레이터 - FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 2313915

Ethernet 네트워크의 전기 절연을 위한 패시브 네트워크 아이솔레이터. 최대 4 kV의 전위차로부터 Ethernet 장치 보호. 최대 1 Gbps의 전송 속도에 사용 가능. 2개의 RJ45 플러그 연결 가능

네트워크 아이솔레이터 - FL ISOLATOR 100-RJ/SC - 2313928

Ethernet 네트워크의 전기 절연을 위한 패시브 네트워크 아이솔레이터. 최대 4 kV의 전위차로부터 Ethernet 장치 보호. 최대 100 Mbps의 전송 속도에 사용 가능. RJ45 및 COMBICON 플러그 삽입 스크류 단자대를 사용한 연결

네트워크 아이솔레이터 - FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - 2313931

Ethernet 네트워크의 전기 절연을 위한 패시브 네트워크 아이솔레이터. 최대 4 kV의 전위차로부터 Ethernet 장치 보호. 최대 100 Mbps의 전송 속도에 사용 가능. 2개의 RJ45 플러그 연결 가능

네트워크 아이솔레이터 - FL ISOLATOR 100-M12 - 2902985

Ethernet 네트워크의 전기 절연을 위한 패시브 네트워크 아이솔레이터. 최대 4 kV의 전위차로부터 Ethernet 장치 보호용. 최대 100 Mbps의 전송 속도에 사용 가능. 2개의 M12 소켓을 통한 Ethernet 연결(D-인코딩)

4 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166