절연 스파크 갭 및 액세서리 제품 목록

필터

27개의 결과

스파크 갭 - FLT-ISG-100-EX - 2905579

플라스틱 슬리브 및 M10 연결 스레드 스크류가 있는 위험 영역용 절연 스파크 갭 낙뢰 시 절연 작동 시스템 부품의 간접 연결/접지용

고정 브래킷 - FLT-ISG-BR-11 - 2905580

FLT-ISG-100-EX 절연 스파크 갭을 플랜지에 고정하기 위한 브래킷, 드릴 홀 직경: 11 mm.

고정 브래킷 - FLT-ISG-BR-14 - 2905581

FLT-ISG-100-EX 절연 스파크 갭을 플랜지에 고정하기 위한 브래킷, 드릴 홀 직경: 14 mm.

고정 브래킷 - FLT-ISG-BR-18 - 2905582

FLT-ISG-100-EX 절연 스파크 갭을 플랜지에 고정하기 위한 브래킷, 드릴 홀 직경: 18 mm.

고정 브래킷 - FLT-ISG-BR-22 - 2905583

FLT-ISG-100-EX 절연 스파크 갭을 플랜지에 고정하기 위한 브래킷, 드릴 홀 직경: 22 mm.

고정 브래킷 - FLT-ISG-BR-26 - 2905757

FLT-ISG-100-EX 절연 스파크 갭을 플랜지에 고정하기 위한 브래킷, 드릴 홀 직경: 26 mm.

고정 브래킷 - FLT-ISG-BR-30 - 2905758

FLT-ISG-100-EX 절연 스파크 갭을 플랜지에 고정하기 위한 브래킷, 드릴 홀 직경: 30 mm.

고정 브래킷 - FLT-ISG-BR-33 - 2905759

FLT-ISG-100-EX 절연 스파크 갭을 플랜지에 고정하기 위한 브래킷, 드릴 홀 직경: 33 mm.

고정 브래킷 - FLT-ISG-BR-36 - 2905760

FLT-ISG-100-EX 절연 스파크 갭을 플랜지에 고정하기 위한 브래킷, 드릴 홀 직경: 36 mm.

고정 브래킷 - FLT-ISG-BR-39 - 2905761

FLT-ISG-100-EX 절연 스파크 갭을 플랜지에 고정하기 위한 브래킷, 드릴 홀 직경: 39 mm.

27 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166