QPD 설치 시스템 제품 목록

필터

261개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

H 분배기 - QPD H3PE2,5 GY - 1423963

H 분배기,QUICKON 연결,핀 수: 3+PE,1 mm² ... 2.5 mm²,690 V,20 A,회색,QUICKON 너트 없음

전선 커넥터 - QPD CW3PE2,5 2X6-10 GY - 1423965

전선 커넥터,QUICKON 연결,핀 수: 3+PE,1 mm² ... 2.5 mm²,690 V,20 A,회색,2개의 QUICKON 너트 있음,케이블 직경 범위: 6 mm ... 10 mm,QUICKON 빠른 연결

패널 피드스루 - QPD W3PE2,5 M25 0,5 GY - 1423966

패널 피드스루,QUICKON 연결,핀 수: 3+PE,1 mm² ... 2.5 mm²,690 V,20 A,회색,QUICKON 너트 없음,조립 나사: M25,IDC 연결 (용접됨),2.5 mm²,끝 부분이 플랫 절단된 전선,케이블 길이: 0.5 m

패널 피드스루 - QPD W3PE2,5 M25 DT GY - 1423968

패널 피드스루,QUICKON 연결,핀 수: 3+PE,1 mm² ... 2.5 mm²,400 V,20 A,회색,QUICKON 너트 없음,조립 나사: M25,푸쉬인 연결,2.5 mm²

커넥터 - QPD P3PE2,5 9-14 GYGY - 1423969

커넥터,QUICKON 연결,핀 수: 3+PE,1 mm² ... 2.5 mm²,690 V,20 A,회색,QUICKON 너트 있음,케이블 직경 범위: 9 mm ... 14 mm

커넥터 - QPD P4X2,5 9-14 GY GY - 1423970

커넥터,QUICKON 연결,핀 수: 4,1 mm² ... 2.5 mm²,690 V,20 A,회색,QUICKON 너트 있음,케이블 직경 범위: 9 mm ... 14 mm

H 분배기 - QPD H3PE2,5 4X6-10 BK - 1423971

H 분배기,QUICKON 연결,핀 수: 3+PE,1 mm² ... 2.5 mm²,690 V,20 A,검정색,4개의 QUICKON 너트 있음,케이블 직경 범위: 6 mm ... 10 mm

H 분배기 - QPD H3PE2,5 4X9-14 BK - 1423972

H 분배기,QUICKON 연결,핀 수: 3+PE,1 mm² ... 2.5 mm²,690 V,20 A,검정색,4개의 QUICKON 너트 있음,케이블 직경 범위: 9 mm ... 14 mm

H 분배기 - QPD H3PE2,5 BK - 1423973

H 분배기,QUICKON 연결,핀 수: 3+PE,1 mm² ... 2.5 mm²,690 V,20 A,검정색,QUICKON 너트 없음

패널 피드스루 - QPD W3PE2,5 6-10 M25 1,0 BK - 1423974

패널 피드스루,QUICKON 연결,핀 수: 3+PE,1 mm² ... 2.5 mm²,690 V,20 A,검정색,QUICKON 너트 있음,케이블 직경 범위: 6 mm ... 10 mm,조립 나사: M25,IDC 연결 (용접됨),2.5 mm²,끝 부분이 플랫 절단된 전선,케이블 길이: 1 m

261 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166