Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
인터페이스
아날로그 센서 연결용 Axioline E-IO-Link/아날로그 컨버터, 0 V ... 10 V, M12 빠른 연결 기술, 직각 제품
아날로그 센서 연결용 Axioline E-IO-Link/아날로그 컨버터, 4 mA ... 20 mA, M12 빠른 연결 기술, 직각 제품
아날로그 액추에이터 연결용 Axioline E-IO-Link/아날로그 컨버터, 0V ... 10 V, M12 빠른 연결 기술, 직각 제품
아날로그 액추에이터 연결용 Axioline E-IO-Link/아날로그 컨버터, 4 mA ... 20 mA, M12 빠른 연결 기술, 직각 제품
온도 측정 저항기 연결용 Axioline E-IO-Link/아날로그 컨버터, M12 빠른 연결 기술, 직각 제품
아날로그 센서 연결용 Axioline E-IO-Link/아날로그 컨버터, 0 V ... 10 V, M12 빠른 연결 기술, 직선 제품
아날로그 센서 연결용 Axioline E-IO-Link/아날로그 컨버터, 4 mA ... 20 mA, M12 빠른 연결 기술, 직선 제품
아날로그 액추에이터 연결용 Axioline E IO-Link/아날로그 컨버터, 0 V ... 10 V, M12 빠른 연결 기술, 직선 제품
아날로그 액추에이터 연결용 Axioline E-IO-Link/아날로그 컨버터, 4 mA ... 20 mA, M12 빠른 연결 기술, 직선 제품
온도 측정 저항기 연결용 Axioline E-IO-Link/아날로그 컨버터, M12 빠른 연결 기술, 직선 제품
합계 : 0.0