Axioline E용 IO-Link 장치 제품 목록

필터

10개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

분산 I/O 장치 - AXL E IOL AI1 U M12 R - 2700273

아날로그 센서 연결용 Axioline E-IO-Link/아날로그 컨버터, 0 V ... 10 V, M12 빠른 연결 기술, 직각 제품

분산 I/O 장치 - AXL E IOL AI1 I M12 R - 2700275

아날로그 센서 연결용 Axioline E-IO-Link/아날로그 컨버터, 4 mA ... 20 mA, M12 빠른 연결 기술, 직각 제품

분산 I/O 장치 - AXL E IOL AO1 U M12 R - 2700278

아날로그 액추에이터 연결용 Axioline E-IO-Link/아날로그 컨버터, 0V ... 10 V, M12 빠른 연결 기술, 직각 제품

분산 I/O 장치 - AXL E IOL AO1 I M12 R - 2700282

아날로그 액추에이터 연결용 Axioline E-IO-Link/아날로그 컨버터, 4 mA ... 20 mA, M12 빠른 연결 기술, 직각 제품

분산 I/O 장치 - AXL E IOL RTD1 M12 R - 2700305

온도 측정 저항기 연결용 Axioline E-IO-Link/아날로그 컨버터, M12 빠른 연결 기술, 직각 제품

분산 I/O 장치 - AXL E IOL AI1 U M12 S - 2700336

아날로그 센서 연결용 Axioline E-IO-Link/아날로그 컨버터, 0 V ... 10 V, M12 빠른 연결 기술, 직선 제품

분산 I/O 장치 - AXL E IOL AI1 I M12 S - 2700338

아날로그 센서 연결용 Axioline E-IO-Link/아날로그 컨버터, 4 mA ... 20 mA, M12 빠른 연결 기술, 직선 제품

분산 I/O 장치 - AXL E IOL AO1 U M12 S - 2700350

아날로그 액추에이터 연결용 Axioline E IO-Link/아날로그 컨버터, 0 V ... 10 V, M12 빠른 연결 기술, 직선 제품

분산 I/O 장치 - AXL E IOL AO1 I M12 S - 2700351

아날로그 액추에이터 연결용 Axioline E-IO-Link/아날로그 컨버터, 4 mA ... 20 mA, M12 빠른 연결 기술, 직선 제품

분산 I/O 장치 - AXL E IOL RTD1 M12 S - 2700352

온도 측정 저항기 연결용 Axioline E-IO-Link/아날로그 컨버터, M12 빠른 연결 기술, 직선 제품

10 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166