타입 3 디바이스 보호 제품 목록

필터

48개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

타입 3 서지 보호 장치 - PLT-SEC-T3-230-FM-PT - 2907928

타입 2/3 서지 보호, 보호 플러그 및 푸쉬-인 연결방식 베이스 부품으로 구성. 단상 전원 공급 네트워크용, 통합 상태 인디케이터 및 원격 시그널링 있음. 정격 전압 230 V AC/DC.

타입 3 서지 보호 장치 - PLT-SEC-T3-120-FM-PT - 2907927

타입 2/3 서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 통합 상태 인디케이터 및 원격 시그널링 있음, 단상 전원 공급 네트워크용. 정격 전압 120 V AC/DC.

타입 3 서지 보호 장치 - PLT-SEC-T3-60-FM-PT - 2907926

타입 3 서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 통합 상태 인디케이터 및 원격 시그널링 있음, 단상 전원 공급 네트워크용. 정격 전압 60 V AC/DC.

타입 3 서지 보호 장치 - PLT-SEC-T3-24-FM-PT - 2907925

타입 3 서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 통합 상태 인디케이터 및 원격 시그널링 있음, 단상 전원 공급 네트워크용. 정격 전압 24 V AC/DC.

타입 3 서지 보호 장치 - PLT-SEC-T3-230-FM-UT - 2907919

타입 2/3 서지 보호, 보호 플러그 및 스크류 연결방식 베이스 부품으로 구성. 단상 전원 공급 네트워크용, 통합 상태 인디케이터 및 원격 시그널링 있음. 정격 전압 230 V AC/DC.

타입 3 서지 보호 장치 - PLT-SEC-T3-120-FM-UT - 2907918

타입 2/3 서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 통합 상태 인디케이터 및 원격 시그널링 있음, 단상 전원 공급 네트워크용. 정격 전압 120 V AC/DC.

타입 3 서지 보호 장치 - PLT-SEC-T3-60-FM-UT - 2907917

타입 3 서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 통합 상태 인디케이터 및 원격 시그널링 있음, 단상 전원 공급 네트워크용. 정격 전압 60 V AC/DC.

타입 3 서지 보호 장치 - PLT-SEC-T3-24-FM-UT - 2907916

타입 3 서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 통합 상태 인디케이터 및 원격 시그널링 있음, 단상 전원 공급 네트워크용. 정격 전압 24 V AC/DC.

타입 3 서지 보호 커넥터 - PLT-SEC-T3-230-P-UT/PT - 2907923

PLT-SEC-...-UT/PT 제품 시리즈의 타입 2/3 서지 보호용 교체 플러그. 정격 전압 230 V.

타입 3 서지 보호 커넥터 - PLT-SEC-T3-120-P-UT/PT - 2907922

PLT-SEC-...-UT/PT 제품 시리즈의 타입 2/3 서지 보호용 교체 플러그. 정격 전압 120 V.

48 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166