타입 3 디바이스 보호 제품 목록

필터

41개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

타입 3 서지 보호 장치 - PLT-SEC-T3-230-FM - 2905229

플러그타입 장치 보호, 타입 3/클래스 III에 따름, 개별 N 및 PE(3선 시스템: L1, N, PE)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용, 통합 서지 보호 퓨즈 및 원격 표시 접점 있음. DC 애플리케이션에도 적합.

타입 3 서지 보호 장치 - PLT-SEC-T3-120-FM - 2905228

플러그타입 장치 보호, 타입 3/클래스 III에 따름, 개별 N 및 PE(3선 시스템: L1, N, PE)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용, 통합 서지 보호 퓨즈 및 원격 표시 접점 있음. DC 애플리케이션에도 적합.

타입 3 서지 보호 장치 - PLT-SEC-T3-60-FM - 2905225

플러그타입 장치 보호, 타입 3/클래스 III에 따름, 개별 N 및 PE(3선 시스템: L1, N, PE)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용, 통합 서지 보호 퓨즈 및 원격 표시 접점 있음. DC 애플리케이션에도 적합.

타입 3 서지 보호 장치 - PLT-SEC-T3-24-FM - 2905223

플러그타입 장치 보호, 타입 3/클래스 III에 따름, 개별 N 및 PE(3선 시스템: L1, N, PE)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용, 통합 서지 보호 퓨즈 및 원격 표시 접점 있음. DC 애플리케이션에도 적합.

타입 3 서지 보호 장치 - PLT-SEC-T3-3S-230-FM - 2905230

플러그-인 장치 보호, 타입 3/클래스 III에 따름, 개별 N 및 PE(5선 시스템: L1, L2, L3, N, PE)가 있는 3상 전원 공급 네트워크용, 통합 서지 보호 퓨즈 및 원격 표시 접점 있음.

타입 3 서지 보호 커넥터 - PLT-SEC-T3-230-P - 2905235

PLUGTRAB SEC T3 제품군의 타입 3 장치 보호용 교체 플러그. 230 V 정격 전압.

타입 3 서지 보호 커넥터 - PLT-SEC-T3-120-P - 2905234

PLUGTRAB SEC T3 제품군의 타입 3 장치 보호용 교체 플러그. 120 V 정격 전압.

타입 3 서지 보호 커넥터 - PLT-SEC-T3-60-P - 2905233

PLUGTRAB SEC T3 제품군의 타입 3 장치 보호용 교체 플러그. 60 V 정격 전압.

타입 3 서지 보호 커넥터 - PLT-SEC-T3-24-P - 2905232

PLUGTRAB SEC T3 제품군의 타입 3 장치 보호용 교체 플러그. 24 V 정격 전압.

타입 3 서지 보호 커넥터 - PLT-SEC-T3-3S-230-P - 2905236

PLUGTRAB SEC T3 3S 제품군의 타입 3 장치 보호용 교체 플러그. 230 V 정격 전압.

41 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166