타입 2 서지 어레스터 제품 목록

필터

147개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]
최신

타입 2 서지 어레스터 - VAL-SEC-T2-3C-440-FM - 2909968

플러그-인 서지 어레스터, 타입 2/클래스 II에 따름, 1개의 전선에 설치된 PE 및 N(4선 시스템: L1, L2, L3, PEN) 조합이 있는 3상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음

최신

타입 2 서지 어레스터 - VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM - 2909635

플러그타입 서지 보호 장치, 타입 2/클래스 II에 따름, 개별 N 및 PE(5선 시스템: L1, L2, L3, N, PE)가 있는 3상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음. VDE 0100-534:2016-10에 따른 증가한 방전 용량을 가진 시스템 급전점용.

타입 2 서지 어레스터 - VAL-SEC-T2-3S-350-FM - 2905340

플러그-인 서지 어레스터, 타입 2/클래스 II에 따름, 개별 N 및 PE(5선 시스템: L1, L2, L3, N, PE)가 있는 3상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음

타입 2 서지 어레스터 - VAL-SEC-T2-3C-350-FM - 2905339

플러그-인 서지 어레스터, 타입 2/클래스 II에 따름, 1개의 전선에 설치된 PE 및 N(4선 시스템: L1, L2, L3, PEN) 조합이 있는 3상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음

타입 2 서지 어레스터 - VAL-SEC-T2-2S-350-FM - 2905338

플러그-인 서지 어레스터, 타입 2/클래스 II에 따름, 개별 N 및 PE(4선 시스템: L1, L2, N, PE)가 있는 2상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음

타입 2 서지 어레스터 - VAL-SEC-T2-2C-350-FM - 2905337

플러그-인 서지 어레스터, 타입 2/클래스 II에 따름, 1개의 전선에 설치된 PE 및 N(3선 시스템: L1, L2, PEN) 조합이 있는 2상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음

타입 2 서지 어레스터 - VAL-SEC-T2-1S-350-FM - 2905333

플러그-인 서지 어레스터, 타입 2/클래스 II에 따름, 개별 N 및 PE(3선 시스템: L1, N, PE)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음

최신

타입 2 서지 어레스터 - VAL-SEC-T2-3S-350/40 - 2909637

플러그타입 서지 보호 장치, 타입 2/클래스 II에 따름, 개별 N 및 PE(5선 시스템: L1, L2, L3, N, PE)가 있는 3상 전원 공급 네트워크용. 엄격한 세이프티 요구 사항이 요구되는 시스템용.

타입 2 서지 어레스터 - VAL-SEC-T2-3S-350 - 2905345

플러그-인 서지 어레스터, 타입 2/클래스 II에 따름, 개별 N 및 PE(5선 시스템: L1, L2, L3, N, PE)가 있는 3상 전원 공급 네트워크용

타입 2 서지 어레스터 - VAL-SEC-T2-3C-350 - 2905344

플러그-인 서지 어레스터, 타입 2/클래스 II에 따름, 1개의 전선에 설치된 PE 및 N(4선 시스템: L1, L2, L3, PEN) 조합이 있는 3상 전원 공급 네트워크용

147 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166