모터 연결용 하이브리드 커넥터 제품 목록

필터

11개의 결과

크림프 접점 - CK1,0-ED-1,0ST AU - 1409082

회전 1.0 mm 크림프 접점, 단일 수 접점, 0.14 - 1.0 mm² 케이블 사이즈, 금도금

크림프 접점 - CK2,0-ED-2,5ST AU - 1409095

회전 2.0 mm 크림프 접점, 단일 수 접점, 케이블 사이즈 1.5 - 2.5 mm², 금도금

크림프 접점 - CK2,0-ED-1,0ST AU - 1409118

회전 1.0 mm 크림프 접점, 단일 수 접점, 케이블 사이즈 0.35 - 1.0 mm², 금도금

크림프 접점 - CK1,0-ED-0,5ST AU - 1409121

회전 1.0 mm 크림프 접점, 단일 수 접점, 케이블 사이즈 0.14 - 0.5 mm², 금도금

보호 커버 - HC-MOT-SD-FLT-KU-IP54 - 1409134

슬리브 하우징용 보호 커버, IP54

보호 캡 - HC-MOT-SD-L-KU - 1409147

모터측 하우징용 코팅 보호 커버

11 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166