하이브리드 모터 스타터 제품 목록 – 모듈형

필터

21개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

기능

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LOAD_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

하이브리드 모터 스타터 - ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9-P - 2908693

기존 정역회전 컨택터를 대체하는 하이브리드 모터 스타터입니다. 최대 9 A의 3~ AC 모터를 정역회전하고 모터 보호를 제공합니다. DIN 레일 커넥터를 통한 공급 및 릴레이 확장이 가능합니다.

하이브리드 모터 스타터 - ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9-P - 2908694

기존 컨택터 회로를 대체하는 하이브리드 모터 스타터입니다. 최대 3 A의 9~ AC 모터를 시작하고 모터 보호를 제공합니다. DIN 레일 커넥터를 통한 공급 및 릴레이 확장이 가능합니다.

하이브리드 모터 스타터 - ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-3-P - 2908695

기존 정역회전 컨택터를 대체하는 하이브리드 모터 스타터입니다. 최대 3 A의 3~ AC 모터를 정역회전하고 모터 보호를 제공합니다. DIN 레일 커넥터를 통한 공급 및 릴레이 확장이 가능합니다.

하이브리드 모터 스타터 - ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-3-P - 2908696

기존 컨택터 회로를 대체하는 하이브리드 모터 스타터입니다. 최대 3 A의 3~ AC 모터를 시작하고 모터 보호를 제공합니다. DIN 레일 커넥터를 통한 공급 및 릴레이 확장이 가능합니다.

하이브리드 모터 스타터 - ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - 2908697

기존 정역회전 컨택터를 대체하는 하이브리드 모터 스타터입니다. 최대 9 A의 3~ AC 모터를 정역회전하고 모터 보호와 최대 SIL 3/PL e의 비상 정지를 제공합니다. DIN 레일 커넥터를 통한 그룹 종료, 공급 및 릴레이 확장이 가능합니다.

하이브리드 모터 스타터 - ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - 2908698

기존 보호 회로를 대체하는 하이브리드 모터 스타터입니다. 최대 9 A의 3~ AC 모터를 시작하고 모터 보호와 최대 SIL 3/PL e의 비상 정지를 제공합니다. DIN 레일 커넥터를 통한 그룹 종료, 공급 및 릴레이 확장이 가능합니다.

하이브리드 모터 스타터 - ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - 2908699

기존 정역회전 컨택터를 대체하는 하이브리드 모터 스타터입니다. 최대 3 A의 3~ AC 모터를 정역회전하고 모터 보호와 최대 SIL 3/PL e의 비상 정지를 제공합니다. DIN 레일 커넥터를 통한 그룹 종료, 공급 및 릴레이 확장이 가능합니다.

하이브리드 모터 스타터 - ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - 2908700

기존 보호 회로를 대체하는 하이브리드 모터 스타터입니다. 최대 3 A의 3~ AC 모터를 시작하고 모터 보호와 최대 SIL 3/PL e의 비상 정지를 제공합니다. DIN 레일 커넥터를 통한 그룹 종료, 공급 및 릴레이 확장이 가능합니다.

하이브리드 모터 스타터 - ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - 2909554

기존 정역회전 컨택터를 대체하는 하이브리드 모터 스타터입니다. 최대 9 A의 3~ AC 모터를 정역회전하고 모터 보호, ATEX 및 최대 SIL 3의 비상 정지를 제공합니다. DIN 레일 커넥터를 통한 그룹 종료, 공급 및 릴레이 확장이 가능합니다.

하이브리드 모터 스타터 - ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - 2909555

기존 보호 회로를 대체하는 하이브리드 모터 스타터입니다. 최대 9 A의 3~ AC 모터를 시작하고 모터 보호, ATEX 및 최대 SIL 3의 비상 정지를 제공합니다. DIN 레일 커넥터를 통한 그룹 종료, 공급 및 릴레이 확장이 가능합니다.

21 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166