모터 연결용 하이브리드 커넥터 제품 목록

필터

10개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

크림프 접점 - CK1,0-ED-1,0ST AU - 1409082

크림프 접점, 크림프 접점, 최소 케이블 사이즈: 0.14 mm², 최대 케이블 사이즈: 1 mm², 연결 방법: 크림프 연결, 접점 유형: 핀. HC-MOT-AFL-SET용

크림프 접점 - CK1,0-ED-0,5ST AU - 1409121

크림프 접점, 크림프 접점, 하우징 소재: PA, 최소 케이블 사이즈: 0.14 mm², 최대 케이블 사이즈: 0.5 mm², 연결 방법: 크림프 연결, 접점 유형: 핀. HC-MOT-AFL-SET용

보호 커버 - HC-MOT-SD-FLT-KU-IP54 - 1409134

슬리브 하우징용 보호 커버, IP54

보호 커버 - HC-MOT-SD-L-KU - 1409147

모터측 하우징용 코팅 보호 커버

접점 삽입 - HC-MOT-6/4-ESTC-OT - 1409040

접점 삽입 프레임, 접점 삽입, 하우징 소재: PA, 접점 유형: 상단

크림핑 플라이어 - CRIMPFOX-TC MP-1 - 1212620

크림핑 플라이어, 회전 접점용, 범용 케이블 사이즈 설정, 0.08 mm²에서 최대 2.5 mm²까지, 0.01 mm씩 증가하는 디지털 디스플레이, 압력 잠금 기능 해제 가능, 측면 입구, 포지셔닝 도구 포함

하우징 세트 - HC-MOT-AFL-SET - 1409053

모터측 플러그 삽입 커넥터, 크림프 접점 삽입이 포함된 EMC 금속 하우징 부가 장치, 플랫 씰 및 코팅 보호 커버 있음, 크림프 접점 없음, 코팅 가능한 두꺼운 보호막 처리 층이 있는 하우징

하우징 세트 - HC-MOT-TML-SET - 1409066

3상 드라이브용 모터 커넥터, 푸쉬-인 접점 삽입이 포함된 EMC 슬리브가 있는 금속 하우징, 스크류 연결(전원 및 제어 회로) 있음. 제어 케이블 스크류 연결 방식의 필러 플러그 있음, 4핀 제어 회로, 스타-델타 브리지 있음, IP54 보호 커버 있음

10 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166