HCS 핸드헬드 하우징 제품 목록

필터

71개의 결과

전자 하우징 - HCS-T MICRO C C C C 7035 - 2203124

핸드헬드 하우징, T-Micro, 밝은 회색, 구성품: 2개의 하프 쉘, 스크류 있음, 전면부 레벨, 폐쇄형

전자 하우징 - HCS-T MICRO 1 C 1 1 7035 - 2203125

핸드헬드 하우징, T-Micro, 밝은 회색, 구성품: 2개의 하프 쉘, 2개의 전면부 플레이트, 스크류 있음, 전면부 1.1 mm 함입형, 폐쇄형

전자 하우징 - HCS-T MICRO X C 1 1 7035 - 2203126

핸드헬드 하우징, T-Micro, 밝은 회색, 구성품: 2개의 하프 쉘, 2개의 전면부 플레이트, 스크류 있음, 전면부 1.1 mm 함입형, 폐쇄형, 키패드 슬롯 있음

전자 하우징 - HCS-T MICRO X 2AA C C 7035 - 2203127

핸드헬드 하우징, T-Micro, 밝은 회색, 구성품: 2개의 하프 쉘, 스크류, 전면부 1.1 mm 함입형, 폐쇄형, 키패드 슬롯, 배터리 수납 공간 커버 및 배터리 접점 있음, 2 AA 배터리용

전자 하우징 - HCS-T MICRO X 2AA 1 1 7035 - 2203128

핸드헬드 하우징, T-Micro, 밝은 회색, 구성품: 2개의 하프 쉘, 2개의 전면부 플레이트, 스크류. 전면부 1.1 mm 함입형, 폐쇄형, 키패드 슬롯, 배터리 수납 공간 커버 및 배터리 접점 있음, 2 AA 배터리용

전자 하우징 - HCS-T MINI C C C C 7035 - 2203130

핸드헬드 하우징, T-Mini, 밝은 회색, 폐쇄형 전면부 레벨, 구성품: 2개의 하프 쉘, 스크류 있음

전자 하우징 - HCS-T MINI 1W C C C 7035 - 2203131

핸드헬드 하우징, T-Mini, 밝은 회색, 구성품: 2개의 하프 쉘, 스크류 있음, 전면부 1.1 mm 함입형, 창 및 키패드 슬롯 있음

전자 하우징 - HCS-T MINI 1W 3AA C C 7035 - 2203134

핸드헬드 하우징, T-Mini, 밝은 회색, 구성품: 2개의 하프 쉘, 스크류 있음. 전면부 1.1 mm 함입형, 창 및 키패드 슬롯, 배터리 수납 공간 커버 및 배터리 접점 있음, 3 AA 배터리용

전자 하우징 - HCS-T MEDIUM C C 1 1 7035 - 2203137

핸드헬드 하우징, T-Medium, 밝은 회색, 폐쇄형 전면부 레벨, 구성품: 2개의 하프 쉘, 2개의 전면부 플레이트, 스크류 있음

전자 하우징 - HCS-T MEDIUM 1W C 1 1 7035 - 2203138

핸드헬드 하우징, T-Medium, 밝은 회색, 구성품: 2개의 하프 쉘, 2개의 전면부 플레이트, 스크류 있음, 전면부 1.1 mm 함입형, 창 및 키패드 슬롯 있음

71 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166