PV 시스템용 스트링 컴바이너 제품 목록

필터

47개의 결과

스트링 컴바이너 박스(SCB) - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001 - 2404298

1x 1개의 스트링을 연결하기 위한 최대 1000 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스. 서지 보호 및 입력 및 출력측용 SUNCLIX DC 커넥터 있음.

스트링 컴바이너 박스(SCB) - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - 2403338

1x 1개의 스트링을 연결하기 위한 최대 1000 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스. 서지 보호 및 입력 및 출력측용 SUNCLIX DC 커넥터 있음.

스트링 컴바이너 박스(SCB) - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1101 - 1056069

1x 1개의 스트링을 연결하기 위한 최대 1000 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스. 서지 보호 및 입력 및 출력측용 SUNCLIX DC 커넥터 있음.

스트링 컴바이너 박스(SCB) - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1000SE - 1101176

String combiner box for photovoltaic systems up to 1000 V DC for the connection of 2x 1 string. With surge protection and Push-in connection for the input and output side.

스트링 컴바이너 박스(SCB) - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001 - 2404299

2x 1개의 스트링을 연결하기 위한 최대 1000 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스. 서지 보호 및 입력 및 출력측용 SUNCLIX DC 커넥터 있음.

스트링 컴바이너 박스(SCB) - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1101 - 1056071

2x 1개의 스트링을 연결하기 위한 최대 1000 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스. 서지 보호, DC 단로형 개폐기, 입력 및 출력측용 SUNCLIX DC 커넥터 있음.

스트링 컴바이너 박스(SCB) - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1200FS - 1101177

String combiner box for photovoltaic systems up to 1000 V DC for the connection of 2x 1 string. With surge protection, DC fire department switch disconnector and Push-in connection for the input and output side.

스트링 컴바이너 박스(SCB) - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001 - 2403337

2x 1개의 스트링을 연결하기 위한 최대 1000 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스. 서지 보호 및 입력 및 출력측용 SUNCLIX DC 커넥터 있음.

최신

스트링 컴바이너 박스(SCB) - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1001 - 2404301

3x 1개의 스트링을 연결하기 위한 최대 1000 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스. 서지 보호 및 입력 및 출력측용 SUNCLIX DC 커넥터 있음.

스트링 컴바이너 박스(SCB) - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001 - 2403336

3x 1개의 스트링을 연결하기 위한 최대 1000 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스. 서지 보호 및 입력 및 출력측용 SUNCLIX DC 커넥터 있음.

47 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166