PV 시스템용 스트링 컴바이너 제품 목록

필터

23개의 결과

스위칭 장치 조합 - SOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE - 1022360

6x 1개의 스트링을 연결하기 위한 최대 1000 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스. 서지 보호 및 입력 및 출력측용 SUNCLIX DC 커넥터 있음.

스위칭 장치 조합 - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001 - 2404298

1x 1개의 스트링을 연결하기 위한 최대 1000 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스. 서지 보호 및 입력 및 출력측용 SUNCLIX DC 커넥터 있음.

스위칭 장치 조합 - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - 2403338

1x 1개의 스트링을 연결하기 위한 최대 1000 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스. 서지 보호 및 입력 및 출력측용 SUNCLIX DC 커넥터 있음.

스위칭 장치 조합 - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001 - 2404299

2x 1개의 스트링을 연결하기 위한 최대 1000 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스. 서지 보호 및 입력 및 출력측용 SUNCLIX DC 커넥터 있음.

스위칭 장치 조합 - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001 - 2403337

2x 1개의 스트링을 연결하기 위한 최대 1000 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스. 서지 보호 및 입력 및 출력측용 SUNCLIX DC 커넥터 있음.

스위칭 장치 조합 - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1001 - 2404301

3x 1개의 스트링을 연결하기 위한 최대 1000 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스. 서지 보호 및 입력 및 출력측용 SUNCLIX DC 커넥터 있음.

스위칭 장치 조합 - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001 - 2403336

3x 1개의 스트링을 연결하기 위한 최대 1000 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스. 서지 보호 및 입력 및 출력측용 SUNCLIX DC 커넥터 있음.

스위칭 장치 조합 - SOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE - 2404842

4x 1개의 스트링을 연결하기 위한 최대 1000 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스. 서지 보호 및 입력 및 출력측용 푸쉬-인 연결 있음.

스위칭 장치 조합 - SOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE - 2404843

6x 1개의 스트링을 연결하기 위한 최대 1000 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스. 서지 보호 및 입력 및 출력측용 푸쉬-인 연결 있음.

스위칭 장치 조합 - SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1101 - 2404297

1x 2개의 스트링을 연결하기 위한 최대 1000 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스. 서지 보호, DC 단로형 개폐기, 입력 및 출력측용 SUNCLIX DC 커넥터 있음.

23 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166