게이트웨이 제품 목록

필터

56개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인터페이스 컨버터 - FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - 2313478

2세대 FL COMSERVER BASIC..., 직렬 장치 서버, 직렬 RS-232/422/485 인터페이스에서 Ethernet으로 변환용, TCP 및 UDP 애플리케이션만 지원, COM 포트 리디렉터 소프트웨어 및 사용자 설명서(PDF) 포함

인터페이스 컨버터 - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

2세대 FL COMSERVER UNI..., 직렬 232/422/485 인터페이스를 Ethernet으로 변환하기 위한 직렬 장치 서버, TCP, UDP, Modbus 게이트웨이 및 PPP 용도 지원, COM 포트 리디렉터 소프트웨어 및 사용자 설명서 포함

인터페이스 컨버터 - FL COMSERVER PRO 232/422/485 - 2313465

2세대 FL COMSERVER PRO...(프로그램 가능), BASIC 프로그래밍 언어를 사용해 자유롭게 프로그래밍 가능, Ethernet에서 직렬 RS-232/422/485 인터페이스를 구현하기 위한 맞춤 솔루션 생성용, 예제, 추가 소프트웨어 및 사용자 설명서 포함

인터페이스 컨버터 - GW DEVICE SERVER 1E/1DB9 - 2702758

직렬 데이터(RS-232/422/485)를 Ethernet 데이터(RJ45)로 변환하기 위한 직렬 장치 서버. TCP 및 UDP 프로토콜을 지원합니다. COM 포트 리디렉터 소프트웨어 및 Windows 드라이버를 다운로드할 수 있습니다. 1개의 RJ45 포트와 1개의 D-SUB 9 포트가 포함되어 있습니다.

인터페이스 컨버터 - GW DEVICE SERVER 1E/2DB9 - 2702760

직렬 데이터(RS-232/422/485)를 Ethernet 데이터(RJ45)로 변환하기 위한 직렬 장치 서버. TCP 및 UDP 프로토콜을 지원합니다. COM 포트 리디렉터 소프트웨어 및 Windows 드라이버를 다운로드할 수 있습니다. 1개의 RJ45 포트와 2개의 D-SUB 9 포트가 포함되어 있습니다.

인터페이스 컨버터 - GW DEVICE SERVER 2E/2DB9 - 2702761

직렬 데이터(RS-232/422/485)를 Ethernet 데이터(RJ45)로 변환하기 위한 직렬 장치 서버. TCP 및 UDP 프로토콜을 지원합니다. COM 포트 리디렉터 소프트웨어 및 Windows 드라이버를 다운로드할 수 있습니다. 2개의 RJ45 포트와 2개의 D-SUB 9 포트가 포함되어 있습니다.

인터페이스 컨버터 - GW DEVICE SERVER 2E/4DB9 - 2702763

직렬 데이터(RS-232/422/485)를 Ethernet 데이터(RJ45)로 변환하기 위한 직렬 장치 서버. TCP 및 UDP 프로토콜을 지원합니다. COM 포트 리디렉터 소프트웨어 및 Windows 드라이버를 다운로드할 수 있습니다. 2개의 RJ45 포트와 4개의 D-SUB 9 포트가 포함되어 있습니다.

인터페이스 컨버터 - GW MODBUS TCP/RTU 1E/1DB9 - 2702764

GW MODBUS TCP/RTU... 게이트웨이는 직렬 기반 Modbus RTU(또는 ASCII)를 Modbus TCP로 변환합니다. 직렬 마스터 또는 슬레이브 장치를 지원합니다. 1개의 RJ45 포트와 1개의 D-SUB 9 포트가 포함되어 있습니다.

인터페이스 컨버터 - GW MODBUS TCP/RTU 1E/2DB9 - 2702765

GW MODBUS TCP/RTU... 게이트웨이는 직렬 기반 Modbus RTU(또는 ASCII)를 Modbus TCP로 변환합니다. 직렬 마스터 또는 슬레이브 장치를 지원합니다. 1개의 RJ45 포트와 2개의 D-SUB 9 포트가 포함되어 있습니다.

인터페이스 컨버터 - GW MODBUS TCP/RTU 2E/2DB9 - 2702766

GW MODBUS TCP/RTU... 게이트웨이는 직렬 기반 Modbus RTU(또는 ASCII)를 Modbus TCP로 변환합니다. 직렬 마스터 또는 슬레이브 장치를 지원합니다. 2개의 RJ45 포트와 2개의 D-SUB 9 포트가 포함되어 있습니다.

56 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166