플러시 타입 커넥터 제품 목록

필터

115개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

플러시 타입 커넥터 - SACC-CI-M12FSS-4CON-L180 THR PE - 1406409

플러시 타입 커넥터,범용,4-핀,소켓, 직선,S 전원,PCB 마운팅,THR 납땜 연결

플러시 타입 커넥터 - SACC-CI-M12MSS-4CON-L180 THR PE - 1406410

플러시 타입 커넥터,범용,4-핀,플러그, 직선,S 전원,PCB 마운팅,THR 납땜 연결

플러시 타입 커넥터 - SACC-DSI-M12FSS-4P-M16XL/0,5PE - 1411598

플러시 타입 커넥터,전원,4-핀,소켓, M12,S 전원,후면부 마운팅,M16 x 1.5,개별 선,케이블 길이: 0.5 m, 1.31 mm², UL/cUL 연선 결합 전선

플러시 타입 커넥터 - SACC-DSI-M12MSS-4P-M16XL/0,5PE - 1411603

플러시 타입 커넥터,전원,4-핀,플러그, M12,S 전원,후면부 마운팅,M16 x 1.5,개별 선,케이블 길이: 0.5 m, 1.31 mm², UL/cUL 연선 결합 전선

플러시 타입 커넥터 - SACC-E-M12FSS-4P-M16XL/0,5 PE - 1411605

플러시 타입 커넥터,전원,4-핀,소켓, M12,S 전원,전면부 마운팅,M16 x 1.5,개별 선,케이블 길이: 0.5 m, 1.31 mm², UL/cUL 연선 결합 전선

플러시 타입 커넥터 - SACC-E-M12MSS-4P-M16XL/0,5 PE - 1411607

플러시 타입 커넥터,전원,4-핀,플러그, M12,S 전원,전면부 마운팅,M16 x 1.5,개별 선,케이블 길이: 0.5 m, 1.31 mm², UL/cUL 연선 결합 전선

플러시 타입 커넥터 - SACC-DSI-M12FSS-3P-M16/0,5 PE - 1411652

플러시 타입 커넥터,전원,3-핀,소켓, M12,S 전원,후면부 마운팅,M16 x 1.5,개별 선,케이블 길이: 0.5 m, 1.31 mm², UL/cUL 연선 결합 전선

플러시 타입 커넥터 - SACC-DSI-M12MSS-3P-M16/0,5 PE - 1411653

플러시 타입 커넥터,범용,3-핀,플러그, M12,S 전원,후면부 마운팅,M16 x 1.5,개별 선,케이블 길이: 0.5 m, 1.31 mm², UL/cUL 연선 결합 전선

플러시 타입 커넥터 - SACC-E-M12FSS-3P-M16/0,5 PE - 1411654

플러시 타입 커넥터,전원,3-핀,소켓, M12,S 전원,전면부 마운팅,M16 x 1.5,개별 선,케이블 길이: 0.5 m, 1.31 mm², UL/cUL 연선 결합 전선

플러시 타입 커넥터 - SACC-E-M12MSS-3P-M16/0,5 PE - 1411655

플러시 타입 커넥터,전원,3-핀,플러그, M12,S 전원,전면부 마운팅,M16 x 1.5,개별 선,케이블 길이: 0.5 m, 1.31 mm², UL/cUL 연선 결합 전선

115 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166