타입 3 서지 보호가 있는 필터 제품 목록

필터

6개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATION_AREA_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_LOAD_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

EMC 필터 서지 보호 장치 - SFP 1-20/230AC - 2859987

장치 보호, 타입 3/클래스 III에 따름, 고주파 간섭 전압을 방지하기 위한 네트워크 간섭 억제 필터 있음, 개별 N 및 PE(3선 시스템: L1, N, PE)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음.

EMC 필터 서지 보호 장치 - SFP 1-5/120AC - 2920667

장치 보호, 타입 3/클래스 III에 따름, 고주파 간섭 전압을 방지하기 위한 네트워크 간섭 억제 필터 있음, 개별 N 및 PE(3선 시스템: L1, N, PE)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음.

EMC 필터 서지 보호 장치 - SFP 1-10/120AC - 2920670

장치 보호, 타입 3/클래스 III에 따름, 고주파 간섭 전압을 방지하기 위한 네트워크 간섭 억제 필터 있음, 개별 N 및 PE(3선 시스템: L1, N, PE)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음.

EMC 필터 서지 보호 장치 - SFP 1-15/120AC - 2920683

장치 보호, 타입 3/클래스 III에 따름, 고주파 간섭 전압을 방지하기 위한 네트워크 간섭 억제 필터 있음, 개별 N 및 PE(3선 시스템: L1, N, PE)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음.

EMC 필터 서지 보호 장치 - SFP 1-20/120AC - 2856702

장치 보호, 타입 3/클래스 III에 따름, 고주파 간섭 전압을 방지하기 위한 네트워크 간섭 억제 필터 있음, 개별 N 및 PE(3선 시스템: L1, N, PE)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음.

서지 보호 장치 - TT-ST-M-SFP-24AC - 2858946

TERMITRAB, 스프링 케이지 모듈형 단자대, 통합 서지 보호, 필터 회로 및 나이프 스위치로 사용, NS 35/7. 5 조립용, 전압 UN 24V DC, 단자 폭: 6.2mm, 커버 폭: 2.2 mm

6 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166