광섬유 설치 제품 목록

필터

72개의 결과

FO 플러그-인 커넥터 - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

PCF 파이버용 SC-RJ 커넥터 세트, 자체 조립용, 휨 방지 기능이 있는 2개의 이중 퀵 마운팅 커넥터로 구성, 2.9 mm의 단일 전선 직경용

FO 케이블 - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

PROFINET 폴리머 파이버 케이블, 듀플렉스 980 μm/1000 μm, 고중량 설계, 고정 시스템 및 기계에 설치용, 미터 단위, 수 커넥터 없음

FO 케이블 - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

PROFINET 폴리머 섬유 케이블, 듀플렉스, 980/1000 μm, 고중량 고유연성 설계, 유연한 케이블 도관용, 미터 단위로 판매, 커넥터 미포함

FO 케이블 - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

PROFINET PCF 파이버 케이블, 듀플렉스 200 μm / 230 μm, 고정 시스템 및 기계에 설치용, 타입 B, PVC 외부 시스, 미터 단위 판매, 플러그 없음

FO 케이블 - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

폴리머 파이버 케이블, 듀플렉스 980 μm/1000 μm, 고정 시스템 및 기계에 설치용 중중량 제품, 미터 단위, 수 커넥터 없음

FO 케이블 - PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - 2744322

폴리머 파이버 케이블, 듀플렉스 980 μm/1000 μm, 고정 시스템 및 기계에 설치용 고중량 제품, 미터 단위, 수 커넥터 없음

FO 케이블 - PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 2744335

폴리머 섬유 케이블, 듀플렉스 980/1000 μm, 고중량, 유연한 도관용 고유연성 제품, 미터 단위로 판매, 커넥터 미포함

조립 도구 - PSM-HCS-CLEAVETOOL - 2744995

PCF 섬유용 섬유 절단 도구, 핀 할당: F-SMA 퀵 마운트 커넥터 조립용 F-SMA, 보완품 PSM-PCF-KONFTOOL...

FO 케이블 - PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 2799322

유리 섬유 케이블, 듀플렉스 50 μm/125 μm, 미터 단위, 수 커넥터 없음, 고정 시스템 및 기계에 설치용

FO 케이블 - PSM-LWL-GDO- 50/125 - 2799432

유리 섬유 케이블, 듀플렉스 50/125 μm, 미터 단위로 판매, 커넥터 미포함, 옥외 설치용

72 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166