광섬유 설치 제품 목록

필터

154개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

신호 타입

  • 추가 옵션
    닫기

    신호 타입



FO 플러그-인 커넥터 - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

PCF 파이버용 SC-RJ 커넥터 세트, 자체 조립용, 휨 방지 기능이 있는 2개의 이중 퀵 마운팅 커넥터로 구성, 2.9 mm의 단일 전선 직경용

조립 도구 - PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ - 2313122

PCF 섬유용 섬유 절단 도구, 핀 할당: SC 퀵 마운트 커넥터 조립용 SC-RJ 또는 SC 듀플렉스, 보완품 PSM-PCF-KONFTOOL...

FO 케이블 - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

PROFINET 폴리머 섬유 케이블, 듀플렉스, 980/1000 μm, 고중량 설계, 영구 실내 설치용, 미터 단위로 판매, 커넥터 미포함

FO 케이블 - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

PROFINET 폴리머 섬유 케이블, 듀플렉스, 980/1000 μm, 고중량 고유연성 설계, 유연한 케이블 도관용, 미터 단위로 판매, 커넥터 미포함

FO 플러그-인 커넥터 - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - 2313546

개별 부품의 직경이 2.2 mm인 표준 PROFINET PCF 섬유 케이블용 SC-RJ 커넥터 세트. 자체 조립용 휨 방지 기능이 포함된 2개의 듀플렉스 퀵 마운트 커넥터로 구성.

FO 케이블 - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

PROFINET PCF 파이버 케이블, 듀플렉스 200/230 μm, 실내 설치용, 타입 B, PVC 외부 시스(sheath), 미터 단위로 판매, 플러그 미포함

FO 플러그-인 커넥터 - PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - 2313779

직경 2.2 mm의 개별 부품이 있는 표준 PROFINET PCF 파이버 케이블용 SC 듀플렉스 커넥터 세트. 자체 조립용 휨 방지 기능이 있는 2개의 듀플렉스 퀵 마운트 커넥터로 구성

FO 플러그-인 커넥터 - PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - 2313782

개별 부품의 직경이 2.2 mm인 표준 PROFINET PCF 섬유 케이블용 B-FOC (ST) 커넥터 세트. 자체 조립용 휨 방지 기능이 포함된 4개의 퀵 마운트 커넥터로 구성.

조립 도구 - PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 2708465

B-FOC(ST) 퀵 마운팅 커넥터용 HCS 조립 키트, 피복 분리 블레이드, 피복 분리 플라이어, 아라마이드 섬유 가위, 섬유 피복 분리기, 현미경, 표준 HCS 및 HCS GI 섬유용 섬유 절단 도구, 4개의 표준 HCS 섬유용 B-FOC(ST) 커넥터, 설명서 포함

조립 도구 - PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC - 2708478

PCF 섬유용 섬유 절단 도구, 핀 할당: B-FOC 퀵 마운트 커넥터 조립용 B-FOC (ST), 보완품 PSM-PCF-KONFTOOL...

154 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166