Ex i 프로세스 디스플레이 및 액세서리 제품 목록

필터

9개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_SIGNAL_STR, helpText=, helpImageUrl=]

디지털 디스플레이 - FA MCR-EX-D-TUI-UI-2REL-UP - 2907216

제어 패널 하우징 내부의 다기능 Ex i 프로세스 인디케이터, 아날로그 측정 데이터 모니터링 및 표시용. 범용 입력은 전류, 전압, RTD 및 TC의 연결을 허용합니다. 2개의 릴레이 전환 접점 출력 및 1개의 아날로그 출력.

디지털 디스플레이 - FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP - 2907781

필드 하우징의 다기능 Ex i 프로세스 인디케이터, 아날로그 측정 데이터 모니터링 및 표시용. 범용 입력은 전류, 전압, RTD 및 TC의 연결을 허용합니다. 2개의 릴레이 전환 접점 출력 및 1개의 아날로그 출력.

프로그래밍 어댑터 - MCR-PAC-T-USB - 2309000

USB 및 T 포트 인터페이스가 있는 프로그래밍 어댑터, 2.4 m, FA MCR-..., MCR-...-LP-... 및 MCR-...-HT-... 모듈 프로그래밍용

디지털 디스플레이 - FA MCR-EX-DS-I-I-OLP - 2908800

컨트롤 캐비닛에 설치하기 위한 HART 통신 기능이 있는 출력 루프 파워 프로세스 인디케이터

디지털 디스플레이 - FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP - 2908801

필드 하우징의 HARTR 통신 기능이 있는 Ex i 출력 루프 파워 프로세스 인디케이터, 최대 영역 1의 영역에서 사용 가능.

저항기 - FA MCR-FDS-R250 - 2908802

HARTR 통신 저항기, 250 Ω, 디지털 디스플레이 2908781 FA MCR-DS-I-I-OLP, 2908782 FA MCR-FDS-I-I-OLP, 2908800 FA MCR-EX-DS-I-I-OLP 또는 2908801 FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP와 사용

마운팅 키트 - FA MCR-FDS-PM - 2908783

튜브 마운팅 세트, FA MCR(-EX)-FDS-I-I-OLP 필드 하우징의 출력 루프 파워 프로세스 디스플레이용.

마운팅 키트 - FA MCR-FD-PM - 2908739

튜브 마운팅 세트, FA MCR-FD-TUI-UI-2REL-UP(2907780) 및 FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP(2907781) 다기능 프로세스 디스플레이용. 간소화된 패널 마운팅에도 사용 가능.

DIN 레일 마운팅 프레임 - FA MCR-D-RM - 1032996

DIN 레일 마운팅 프레임을 사용하여 컨트롤 캐비닛 등에서 디스플레이를 DIN 레일에 마운트할 수 있습니다. DIN 레일 마운팅 프레임을 디지털 디스플레이 FA MCR-(EX)-DS-I-I-OLP, FA MCR-(EX)-D-TUI-UI-2REL-UP와 함께 사용할 수 있습니다.

9 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166