두 개의 배선 레벨이 있는 Ex 엔클로저 제품 목록

필터

3개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

정션 박스 - D PX A 177X177X145 - 0899324

정션 박스, 두 개의 배선 레벨 있음, 소재: 흑연이 첨가된 유리 섬유 강화 폴리에스테르, 검정, 177 mm x 177 mm x 145 mm, 잠금 타입: 스크류-온 커버

정션 박스 - D PX A 360X177X145 - 0899325

정션 박스, 두 개의 배선 레벨 있음, 소재: 흑연이 첨가된 유리 섬유 강화 폴리에스테르, 검정, 360 mm x 177 mm x 145 mm, 잠금 타입: 스크류-온 커버

정션 박스 - D PX A 360X360X145 - 0899326

정션 박스, 두 개의 배선 레벨 있음, 소재: 흑연이 첨가된 유리 섬유 강화 폴리에스테르, 검정, 360 mm x 360 mm x 145 mm, 잠금 타입: 스크류-온 커버

3 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166