EVO 액세서리 제품 목록

필터

12개의 결과

어댑터 - HC-D-TA-M25-PLRBK - 1411352

베요넷 잠금 장치가 있는 EVO 플라스틱 어댑터, EVO 하우징 시리즈 D용, M25 스크류 연결용

어댑터 - HC-D-TA-PG16-PLR-BK - 1411353

베요넷 잠금 장치가 있는 EVO 플라스틱 어댑터, EVO 하우징 시리즈 D용, Pg16 스크류 연결용

어댑터 - HC-D-TA-NPT-3/4-PLR-BK - 1411354

베요넷 잠금 장치가 있는 EVO 플라스틱 어댑터, EVO 하우징 시리즈 D용, 3/4" NPT 스크류 연결용

프로파일 씰 - HC-B06-SP-CBK - 1411477

HEAVYCON EVO 지지 베이스 부품 타입 B6용 프로파일 개스킷, 전도성

프로파일 씰 - HC-B10-SP-CBK - 1411479

HEAVYCON EVO 지지 베이스 부품 타입 B10용 프로파일 개스킷, 전도성

프로파일 씰 - HC-B16-SP-CBK - 1411480

HEAVYCON EVO 지지 베이스 부품 타입 B16용 프로파일 개스킷, 전도성

프로파일 씰 - HC-B24-SP-CBK - 1411482

HEAVYCON EVO 지지 베이스 부품 타입 B24용 프로파일 개스킷, 전도성

플랫 개스킷 - HC-B06-SG-CBK - 1411483

교체 플랫 개스킷, HEAVYCON 패널 마운팅 베이스용, HC-STA-...AL, 타입 B6, 전도성

플랫 개스킷 - HC-B10-SG-CBK - 1411484

교체 플랫 개스킷, HEAVYCON 패널 마운팅 베이스용, HC-STA.... AL, 타입 B10, 전도성

플랫 개스킷 - HC-B16-SG-CBK - 1411485

교체 플랫 개스킷, HEAVYCON 패널 마운팅 베이스용, HC-STA.... AL, 타입 B16, 전도성

12 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166