EMC 케이블 글랜드 제품 목록

필터

18개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONDUCTOR_DIAMETER_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

케이블 직경

  • 추가 옵션
    닫기

    케이블 직경



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

케이블 글랜드 - G-INSEC-M12-S68N-NCRS-S - 1411187

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 외부 케이블 직경 4 mm ... 6.5 mm, 차폐: 예, 연결 스레드: M12 x 1.5, 색상: 은색, O-링 있음

케이블 글랜드 - G-INSEC-M16-S68N-NCRS-S - 1411188

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 외부 케이블 직경 5 mm ... 9 mm, 차폐: 예, 연결 스레드: M16 x 1.5, 색상: 은색, O-링 있음

케이블 글랜드 - G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - 1411189

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 외부 케이블 직경 9 mm ... 13 mm, 차폐: 예, 연결 스레드: M20 x 1.5, 색상: 은색, O-링 있음

케이블 글랜드 - G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 1411190

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 외부 케이블 직경 11 mm ... 16 mm, 차폐: 예, 연결 스레드: M25 x 1.5, 색상: 은색, O-링 있음

케이블 글랜드 - G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - 1411191

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 외부 케이블 직경 14 mm ... 21 mm, 차폐: 예, 연결 스레드: M32 x 1.5, 색상: 은색, O-링 있음

케이블 글랜드 - G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - 1411192

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 외부 케이블 직경 19 mm ... 27 mm, 차폐: 예, 연결 스레드: M40 x 1.5, 색상: 은색, O-링 있음

케이블 글랜드 - G-INSEC-M50-L68N-NCRS-S - 1411193

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 외부 케이블 직경 24 mm ... 35 mm, 차폐: 예, 연결 스레드: M50 x 1.5, 색상: 은색, O-링 있음

케이블 글랜드 - G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S - 1411194

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 외부 케이블 직경 32 mm ... 42 mm, 차폐: 예, 연결 스레드: M63 x 1.5, 색상: 은색, O-링 있음

케이블 글랜드 - G-INSEC-PG7-S68N-NNES-S - 1411195

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 외부 케이블 직경 3 mm ... 6.5 mm, 차폐: 예, 연결 스레드: Pg7, 색상: 은색, O-링 있음

케이블 글랜드 - G-INSEC-PG9-S68N-NNES-S - 1411196

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm, 차폐: 예, 연결 스레드: Pg9, 색상: 은색, O-링 있음

18 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166