ECS 필드 하우징 제품 목록

필터

14개의 결과

최신

전자 하우징 - ECS-B-122X169-L-UV1-V - 2230000

베이스, 색상: 검정, 폭: 170 mm, 길이: 176 mm, 높이: 64 mm

최신

전자 하우징 - ECS-B-122X169-L-UV1-NV - 2230001

베이스, 색상: 검정, 폭: 170 mm, 길이: 176 mm, 높이: 64 mm

최신

전자 하우징 - ECS-B-122X169-S-UV1-V - 2230002

베이스, 색상: 검정, 폭: 163 mm, 길이: 176 mm, 높이: 64 mm

최신

전자 하우징 - ECS-B-122X169-S-UV1-NV - 2230003

베이스, 색상: 검정, 폭: 163 mm, 길이: 176 mm, 높이: 64 mm

최신

전자 하우징 - ECS-P-122X169-L-UV1-B - 2230004

전면부 플레이트, 색상: 검정, 폭: 196 mm, 길이: 34 mm, 높이: 62 mm

최신

전자 하우징 - ECS-P-122X169-L-UV1-1M12 - 2230005

전면부 플레이트, 색상: 검정, 폭: 196 mm, 길이: 40 mm, 높이: 62 mm

최신

전자 하우징 - ECS-P-122X169-L-UV1-2M12 - 2230006

전면부 플레이트, 색상: 검정, 폭: 196 mm, 길이: 40 mm, 높이: 62 mm

최신

전자 하우징 - ECS-P-122X169-L-UV1-CG - 2230007

전면부 플레이트, 색상: 검정, 폭: 196 mm, 길이: 60 mm, 높이: 62 mm

최신

전자 하우징 - ECS-P-122X169-S-UV1-B - 2230008

전면부 플레이트, 색상: 검정, 폭: 163 mm, 길이: 29 mm, 높이: 62 mm

최신

전자 하우징 - ECS-P-122X169-S-UV1-1M12 - 2230009

전면부 플레이트, 색상: 검정, 폭: 163 mm, 길이: 35 mm, 높이: 62 mm

14 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166