Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
패치 패널, 19" 조립, IP20, Freenet 시스템을 사용하는 접점 삽입용 슬롯 16개 있음
DIN 레일 어댑터, 보호 수준: IP20, 핀 수: 8, 1 Gbps, CAT6, 소재: PC-GF, 연결 방법: IDC 고속 연결, 케이블 사이즈: AWG 24- 22, 색상: 회색
패치 패널, SC-RJ, DIN 레일 마운팅, IP20, 1개 슬롯, 소켓/소켓, 유리에 사용 가능, 멀티 모드, PCF 및 폴리머 섬유
모듈, RJ45 및 RJ45, 2개의 하우징으로 구성, 각각 23 AWG 멀티 케이블을 사용해 사전 조립된 6 x RJ45 10 Gbps(클래스 EA) 있음, 모듈형 분배 패널에 사용, 다양한 길이로 제공, GHMT 인증
마샬링 패널, 설계: 19" 랙/고정 하우징, 보호 수준: IP20, 소재: 스틸, 파우더 코팅, 연결 방법: 스크류 연결(기본 요소와 함께 사용), 색상: 연한 회색 RAL 7035
더미 프레임, 1개 모듈 크기, 프레임에서 사용
스크류 세트, 프레임용 고정 소재
케이블 바인더, 모듈 케이블 라우팅용 고정 소재
19" 프레임, 비어 있는 모듈형 분배 패널, 총 48개의 연결이 있는 8개의 모듈 사용(각각 6 x RJ45), 1개의 HE, RAL 9005와 유사한 색상
마샬링 패널, 설계: 19" 랙/고정 하우징, 보호 수준: IP20, 소재: 스틸, 파우더 코팅, 연결 방법: 스크류 연결(기본 요소와 함께 사용), 하우징 크기: 1, 색상: 연한 회색 RAL 7035
합계 : 0.0