분배기 및 분배기 박스 제품 목록

필터

11개의 결과

전원 분배기 - SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL - 1411048

전원 분배기, 적용: 전원 공급, 연결 방법: M12 암 커넥터 금속, 슬롯 수: 4, 핀 수: 4, 코딩: T 전원, 슬롯 할당: 단일, 상태 표시: 예, 범용; 마스터 케이블 연결: 플러그-인 마스터 케이블 연결 90°, 차폐: 아니오, 진단 포트, M12, A-코딩, 12핀

전원 분배기 - SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL - 1413929

전원 분배기, 적용: 전원 공급, 연결 방법: M12 암 커넥터 금속, 슬롯 수: 4, 핀 수: 4, 코딩: T 전원, 슬롯 할당: 단일, 상태 표시: 예, 범용; 마스터 케이블 연결: 플러그-인 마스터 케이블 연결 90°, 차폐: 아니오

Y 분배기 - SAC-4PY-MT/2XFT VP - 1410632

Y 분배기,4-핀,플러그 직선 M12,코딩: T,/ 소켓 직선 M12,코딩: T 및 소켓 직선 M12,코딩: T,최대 12 A/63 V의 직류용

최신

H 분배기 - SAC-4PH-MS-FS/2XFS F VP SH - 1080242

H 분배기,4-핀,차폐,플러그 직선 M12,코딩: S,/ 소켓 직선 M12,코딩: S 및 소켓 직선 M12,코딩: S,최대 12 A/630 V의 AC 전류용,병렬 분배기

최신

H 분배기 - SAC-4PH-MT-FT/2XFT F VP SH - 1080244

H 분배기,4-핀,차폐,플러그 직선 M12,코딩: T,/ 소켓 직선 M12,코딩: T 및 소켓 직선 M12,코딩: T,최대 12 A/63 V의 직류용,병렬 분배기

최신

H 분배기 - SAC-5PH-MK-FK/2XFK F VP SH - 1080246

H 분배기,5-핀,차폐,플러그 직선 M12,코딩: K,/ 소켓 직선 M12,코딩: K 및 소켓 직선 M12,코딩: K,최대 12 A/630 V의 AC 전류용,병렬 분배기

최신

H 분배기 - SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - 1080248

H 분배기,5-핀,차폐,플러그 직선 M12,코딩: L,/ 소켓 직선 M12,코딩: L 및 소켓 직선 M12,코딩: L,최대 16 A/63 V의 직류용,병렬 분배기

최신

Y 분배기 - SAC-4PY-FS/MS-FS F VP SH - 1080243

Y 분배기,4-핀,차폐,플러그 직선 M12,코딩: S,/ 소켓 직선 M12,코딩: S 및 소켓 직선 M12,코딩: S,최대 12 A/630 V의 AC 전류용,병렬 분배기

최신

Y 분배기 - SAC-4PY-FT/MT-FT F VP SH - 1080245

Y 분배기,4-핀,차폐,플러그 직선 M12,코딩: T,/ 소켓 직선 M12,코딩: T 및 소켓 직선 M12,코딩: T,최대 12 A/63 V의 직류용,병렬 분배기

최신

Y 분배기 - SAC-5PY-FK/MK-FK F VP SH - 1080247

Y 분배기,5-핀,차폐,플러그 직선 M12,코딩: K,/ 소켓 직선 M12,코딩: K 및 소켓 직선 M12,코딩: K,최대 12 A/630 V의 AC 전류용,병렬 분배기

11 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166