푸쉬-인 분배기 단자 제품 목록

필터

34개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]
최신

전위 집합 단자 - PTU 35/4X10 - 3002371

전위 집합 단자, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 101 A, 연결 방법: 스크류 연결, 푸쉬인 연결, 연결 수: 5, 케이블 사이즈: 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, 폭: 19.4 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

최신

전위 집합 단자 - PTU 35/4X10 BU - 3002370

전위 집합 단자, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 101 A, 연결 방법: 스크류 연결, 푸쉬인 연결, 연결 수: 5, 케이블 사이즈: 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, 폭: 19.4 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

전위 집합 단자 - PTU 35/4X6/6X2,5 - 3214080

전위 집합 단자, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 105 A, 연결 방법: 스크류 연결, 푸쉬인 연결, 연결 수: 11, 케이블 사이즈: 1.5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, 폭: 16.3 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

전위 집합 단자 - PTU 35/4X6/6X2,5 BU - 3214081

전위 집합 단자, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 105 A, 연결 방법: 스크류 연결, 푸쉬인 연결, 연결 수: 11, 케이블 사이즈: 1.5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, 폭: 16.3 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

전위 집합 단자 - PTU 35/4X6/6X2,5-FE - 3214082

전위 집합 단자, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 105 A, 연결 방법: 스크류 연결, 푸쉬인 연결, 연결 수: 11, 케이블 사이즈: 1.5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, 폭: 16.3 mm, 색상: 검정색/노란색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

전위 분배 - PTRVB 4-FI /GY - 3270138

전위 분배, 최대 6 mm²까지의 공급 옵션 있음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 13, 폭: 8.3 mm, 길이: 64 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

전위 분배 - FTRVB 4-FI /BK - 3270208

전위 분배, 최대 6 mm²까지의 공급 옵션 있음, 푸쉬 버튼 없음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 13, 폭: 8.3 mm, 길이: 64 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 검정색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

전위 분배 - PTRVB 4-FI /BK - 3270158

전위 분배, 최대 6 mm²까지의 공급 옵션 있음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 13, 폭: 8.3 mm, 길이: 64 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 검정색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

전위 분배 - PTRVB 4-FI /RD - 3270220

전위 분배, 최대 6 mm²까지의 공급 옵션 있음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 13, 폭: 8.3 mm, 길이: 64 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 빨간색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

전위 분배 - PTRVB 4-FI /BU - 3270221

전위 분배, 최대 6 mm²까지의 공급 옵션 있음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 13, 폭: 8.3 mm, 길이: 64 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 파란색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

34 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166