분리 및 나이프 분리 단자대 제품 목록

필터

36개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일 타입

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전류

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

연결 수

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전압

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

색상

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

분리 단자대 - ST 2,5-TG - 3038435

분리 단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 길이: 60.5 mm, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

분리 단자대 - ST 2,5-TG BU - 3035577

분리 단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 길이: 60.5 mm, 폭: 5.2 mm, 색상: 파랑, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

분리 단자대 - ST 2,5-TG RD - 3038436

분리 단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 길이: 60.5 mm, 폭: 5.2 mm, 색상: 빨간색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

나이프 스위치 단자대 - ST 2,5-MT - 3036343

나이프 스위치 단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 길이: 60.5 mm, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

나이프 스위치 단자대 - ST 2,5-MT OG - 3035014

나이프 스위치 단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 길이: 60.5 mm, 폭: 5.2 mm, 색상: 오렌지색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

나이프 스위치 단자대 - ST 2,5-MT BU - 3037818

나이프 스위치 단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 길이: 60.5 mm, 폭: 5.2 mm, 색상: 파랑, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

나이프 스위치 단자대 - ST 2,5-MT-MGY - 3037802

나이프 스위치 단자대, 회색 분리 나이프, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 길이: 60.5 mm, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

분리 단자대 - ST 2,5-TWIN-TG - 3038448

분리 단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 길이: 72 mm, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

나이프 스위치 단자대 - ST 2,5-TWIN-MT - 3036356

나이프 스위치 단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 길이: 72 mm, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

나이프 스위치 단자대 - ST 2,5-TWIN-MT BU - 3037821

나이프 스위치 단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 길이: 72 mm, 폭: 5.2 mm, 색상: 파랑, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

36 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166