차동 전류 모니터링 제품 목록

필터

2개의 결과

차동 전류 모니터링 - EV-RCM-C1-AC30-DC6 - 1622450

잔류 전류 모듈은 AC 충전 지점에서 AC 및 DC 잔류 전류 탐지에 사용됩니다. 상위 레벨 세이프티 장비(예: 잔류 전류 회로 차단기)가 잠재적 DC 잔류 전류로부터 보호됩니다. 1-채널 또는 2-채널 제품 버전을 사용할 수 있습니다.

차동 전류 모니터링 - EV-RCM-C2-AC30-DC6 - 1622451

잔류 전류 모듈은 AC 충전 지점에서 AC 및 DC 잔류 전류 탐지에 사용됩니다. 상위 레벨 세이프티 장비(예: 잔류 전류 회로 차단기)가 잠재적 DC 잔류 전류로부터 보호됩니다. 1-채널 또는 2-채널 제품 버전을 사용할 수 있습니다.

2 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 삼평동
688-1 엠텍 IT 타워 10층
1899-2166