장치 커플러 제품 목록

필터

16개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

장치 커플러 - FB-8SP - 1026043

Fieldbus 엔드 장치에 연결된 8개의 Spur용 단자 연결이 있는 Foundation Fieldbus 및 PROFIBUS PA용 장치 커플러.

트렁크 모듈 - FB-ET - 2316048

터미네이터가 있는 Foundation Fieldbus 및 PROFIBUS PA 확장용 트렁크 모듈

트렁크 모듈 - FB-ET/E - 2316050

터미네이터가 있는 Foundation Fieldbus 및 PROFIBUS PA 모듈형 장치 커플러용 트렁크 모듈

장치 커플러 - FB-2SP/E - 2316052

Fieldbus 엔드 장치에 연결된 2개의 Spur에 대한 단자대 연결방식 Foundation Fieldbus 및 PROFIBUS PA용 장치 커플러

장치 커플러 - FB-12SP - 2316310

Fieldbus 엔드 장치에 연결된 12개의 Spur용 단자 연결이 있는 Foundation Fieldbus 및 PROFIBUS PA용 장치 커플러.

장치 커플러 - FB-6SP - 2316307

Fieldbus 엔드 장치에 연결된 6개의 Spur용 단자 연결이 있는 Foundation Fieldbus 및 PROFIBUS PA용 장치 커플러.

장치 커플러 - FB-2SP - 2316051

Fieldbus 엔드 장치에 연결된 2개의 Spur에 대한 단자대 연결방식 Foundation Fieldbus 및 PROFIBUS PA 확장용 장치 커플러

장치 커플러 - FB-ISO - 2316064

Foundation Fieldbus 및 PROFIBUS PA용 장치 커플러. 단일 엔드 장치에 대한 본질 안전 FISCO 연결 제공.

장치 커플러 - FB-8SP ISO - 2316311

영역 1에 설치되는 장치 커플러, Foundation Fieldbus 및 PROFIBUS PA용, fieldbus 엔드 장치에 연결된 8개의 Spur용 단자 연결 있음.

장치 커플러 - FB-12SP ISO - 2316312

영역 1에 설치되는 장치 커플러, Foundation Fieldbus 및 PROFIBUS PA용, fieldbus 엔드 장치에 연결된 12개의 Spur용 단자 연결 있음.

16 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166