장치 회로 차단기 보드 제품 목록

필터

6개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

전위 분배 - CBB 04 2X2RC-PT - 2905238

장치 회로 차단기 보드, 4개의 열자기(CB TM1...) 또는 전자(CB E1... NO) 회로 차단기용, 그룹 원격 시그널링, 중앙 공급, 릴레이 접점용 연결 및 채널당 최대 4개의 부하용 전위 분배 있음.

전위 분배 - CBB 08 2X4RC-PT - 2905240

장치 회로 차단기 보드, 8개의 열자기(CB TM1...) 또는 전자(CB E1... NO) 회로 차단기용, 그룹 원격 시그널링, 중앙 공급, 릴레이 접점용 연결 및 채널당 최대 4개의 부하용 전위 분배 있음.

전위 분배 - CBB 12 2X6RC-PT - 2905241

장치 회로 차단기 보드, 12개의 열자기(CB TM1...) 또는 전자(CB E1... NO) 회로 차단기용, 그룹 원격 시그널링, 중앙 공급, 릴레이 접점용 연결 및 채널당 최대 4개의 부하용 전위 분배 있음.

전위 분배 - CBB TM 04 2X2RC P-PT - 2801481

장치 회로 차단기 보드, 4개의 CB TM1... 열자기 회로 차단기용, 그룹 원격 시그널링, 중앙 공급 및 채널당 최대 5개의 부하용 전위 분배 있음

전위 분배 - CBB TM 08 2X4RC P-PT - 2801482

장치 회로 차단기 보드, 8개의 CB TM1... 열자기 회로 차단기용, 그룹 원격 시그널링, 중앙 공급 및 채널당 최대 5개의 부하용 전위 분배 있음

전위 분배 - CBB TM 12 2X6RC P-PT - 2801483

장치 회로 차단기 보드, 12개의 CB TM1... 열자기 회로 차단기용, 그룹 원격 시그널링, 중앙 공급 및 채널당 최대 5개의 부하용 전위 분배 있음

6 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166