RPI-BC 개발 키트 제품 목록

필터

5개의 결과

전자 하우징 - RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY - 2202874

Raspberry Pi 컴퓨터용 DIN 레일 하우징(Raspberry Pi A+, B+, B2, B3에 적합), 하단부, 상단부, 커버 및 PCB 홀더로 구성된 세트, DIN 43880에 따른 하우징

전자 하우징 - RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - 2202875

Raspberry Pi 컴퓨터용 DIN 레일 하우징(Raspberry Pi A+, B+, B2, B3에 적합), 상단부 및 PCB 홀더로 구성된 세트, DIN 43880에 따른 하우징

전자 하우징 - RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - 2202906

Raspberry Pi A+ 사용을 위한 RPI-BC 하우징용 옵션 어댑터

전자 하우징 - RPI-BC INT-PCB SET - 2202994

PTSM 단자대가 포함된 GPIO 연결이 있는 행거 보드

전자 하우징 - RPI-BC EXT-PCB HBUS SET - 2202995

적절한 핀 스트립이 포함된 HBUS 연결이 있는 행거 보드

5 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166