RPI-BC 개발 키트 제품 목록

필터

12개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

전자 하우징 - RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY - 2202874

Raspberry Pi 컴퓨터용 DIN 레일 하우징(Raspberry Pi A+, B+, B2, B3에 적합), 하단부, 상단부, 커버 및 PCB 홀더로 구성된 세트, DIN 43880에 따른 하우징

전자 하우징 - RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - 2202875

Raspberry Pi 컴퓨터용 DIN 레일 하우징(Raspberry Pi A+, B+, B2, B3에 적합), 상단부 및 PCB 홀더로 구성된 세트, DIN 43880에 따른 하우징

전자 하우징 - RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - 2202906

Raspberry Pi A+ 사용을 위한 RPI-BC 하우징용 옵션 어댑터

전자 하우징 - RPI-BC INT-PCB SET - 2202994

PTSM 단자대가 포함된 GPIO 연결이 있는 행거 보드

전자 하우징 - RPI-BC EXT-PCB HBUS SET - 2202995

적절한 핀 스트립이 포함된 HBUS 연결이 있는 행거 보드

DIN 레일 버스 커넥터 - HBUS 107,6-16P-1S BK P1 - 2202876

DIN 레일 커넥터, 핀 수: 16, 간격: 2.54 mm, 색상: 짙은 검정색

전자 하우징 - BC 107,6 UT HBUS KMGY - 2202951

설치 부품 하우징, 길이: 89.7 mm, 색상: 밝은 회색

하우징 커버 - BC 107,6 DKL S TRANS - 2896131

설치 부품 하우징, 하우징 커버, 색상: 투명, 폭: 107.6 mm

12 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166