DIN 레일 제품 목록

필터

144개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PLATING_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

코팅

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PERFORATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일, 비관통 - NS 15 UNPERF 250MM - 1207641

DIN 레일, 비관통,표준 프로파일,폭: 15 mm,높이: 5.5 mm,EN 60715 준수,소재: 스틸,아연 도금, 두꺼운 보호막 처리 층,길이: 250 mm,색상: 은색

DIN 레일, 비관통 - NS 15 UNPERF 500MM - 1207642

DIN 레일, 비관통,표준 프로파일,폭: 15 mm,높이: 5.5 mm,EN 60715 준수,소재: 스틸,아연 도금, 두꺼운 보호막 처리 층,길이: 500 mm,색상: 은색

DIN 레일, 비관통 - NS 15 UNPERF 1000MM - 1207643

DIN 레일, 비관통,표준 프로파일,폭: 15 mm,높이: 5.5 mm,EN 60715 준수,소재: 스틸,아연 도금, 두꺼운 보호막 처리 층,길이: 1000 mm,색상: 은색

DIN 레일, 비관통 - NS 15 UNP AE EP 75X160 - 3002626

DIN 레일, 비관통,폭: 15 mm,높이: 5.3 mm,소재: 스틸,아연 도금, 두꺼운 보호막 처리 층,길이: 148 mm,PxC 폴리에스테르 단자대에 적합,색상: 은색

DIN 레일, 비관통 - NS 15 UNP AE EP 75X230 - 3002628

DIN 레일, 비관통,폭: 15 mm,높이: 5.3 mm,소재: 스틸,아연 도금, 두꺼운 보호막 처리 층,길이: 218 mm,PxC 폴리에스테르 단자대에 적합,색상: 은색

DIN 레일, 비관통 - NS 15 UNP AE EP 100X320 - 3002629

DIN 레일, 비관통,폭: 15 mm,높이: 5.3 mm,소재: 스틸,아연 도금, 두꺼운 보호막 처리 층,길이: 304 mm,PxC 폴리에스테르 단자대에 적합,색상: 은색

DIN 레일, 비관통 - NS 15 BLK UNPERF 2000MM - 1401789

DIN 레일, 비관통,표준 프로파일,폭: 15 mm,높이: 5.5 mm,EN 60715 준수,소재: 스틸,코팅되지 않음,길이: 2000 mm,색상: 흰색 알루미늄

DIN 레일, 비관통 - NS 15 UNPERF 2000MM - 1401695

DIN 레일, 비관통,표준 프로파일,폭: 15 mm,높이: 5 mm,EN 60715 준수,소재: 스틸,아연 도금, 두꺼운 보호막 처리 층,길이: 2000 mm,색상: 은색

DIN 레일, 비관통 - NS 15 ZN UNPERF 3000MM - 1207268

DIN 레일, 비관통,표준 프로파일,폭: 15 mm,높이: 5.5 mm,EN 60715 준수,소재: 스틸,아연 도금,길이: 3000 mm,색상: 은색

DIN 레일, 비관통 - NS 15 UNPERF/... - 1208089

DIN 레일, 비관통,표준 프로파일,폭: 15 mm,높이: 5.5 mm,EN 60715 준수,소재: 스틸,아연 도금, 두꺼운 보호막 처리 층,고객 사양에 따름: 최대 길이: 2 m,색상: 은색

144 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166