DC 장치 연결 기술 제품 목록

필터

25개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GENDER_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전류

PV 커넥터 - PV-FT-CF-C-2,5-235-BU-FE - 1804097

PV 플러그-인 커넥터, 제품 범위: PV-FT-CF-C, PV 커넥터, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 2.5 mm², 정격 전류: 27 A, 연결 방법: 크림프, 접점 유형: 소켓, 케이블 길이: 235

PV 커넥터 - PV-FT-CM-C-2,5-235-RD-FE - 1804107

PV 플러그-인 커넥터, 제품 범위: PV-FT-CM-C, PV 커넥터, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 2.5 mm², 정격 전류: 27 A, 연결 방법: 크림프, 접점 유형: 핀, 케이블 길이: 235

PV 커넥터 - PV-FT-CF-C-2,5-130-BU - 1805135

PV 플러그-인 커넥터, PV 커넥터, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 2.5 mm², 정격 전류: 27 A, 연결 방법: 크림프, 접점 유형: 소켓, 케이블 길이: 130

PV 커넥터 - PV-FT-CM-C-2,5-130-RD - 1805148

PV 플러그-인 커넥터, PV 커넥터, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 2.5 mm², 정격 전류: 27 A, 연결 방법: 크림프, 접점 유형: 핀, 케이블 길이: 130

PV 커넥터 - PV-FT-CF-C-4-130-BU - 1805151

PV 플러그-인 커넥터, PV 커넥터, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 최소 케이블 사이즈: 4 mm², 연결 방법: 크림프, 접점 유형: 소켓, 케이블 길이: 130

PV 커넥터 - PV-FT-CM-C-4-130-RD - 1805164

PV 플러그-인 커넥터, PV 커넥터, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 최소 케이블 사이즈: 4 mm², 연결 방법: 크림프, 접점 유형: 핀, 케이블 길이: 130

PV 커넥터 - PV-FT-CF-C-6-130-BU - 1805177

PV 플러그-인 커넥터, PV 커넥터, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 6 mm², 연결 방법: 크림프, 접점 유형: 소켓, 케이블 길이: 130

PV 커넥터 - PV-FT-CM-C-6-130-RD - 1805180

PV 플러그-인 커넥터, PV 커넥터, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 6 mm², 연결 방법: 크림프, 접점 유형: 핀, 케이블 길이: 130

너트 - PV-FT-C NUT BK - 1775880

PV 플러그-인 커넥터, 제품 범위: SUNCLIX, 너트, 핀 수: 0

PV 커넥터 - PV-FT-CM-C-6-350-BK - 1806037

PV 플러그-인 커넥터, PV 커넥터, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 6 mm², 연결 방법: 크림프, 접점 유형: 핀, 케이블 길이: 350

25 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166