필드 케이블링용 DC 연결 기술 제품 목록

필터

9개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전류

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전압

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GENDER_STR, helpText=, helpImageUrl=]

커넥터 - PV-CF-S 2,5-6 (+) - 1774674

PV 플러그-인 커넥터, 제품 범위: PV-CF-S, 커넥터, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 2.5 mm², 최대 케이블 사이즈: 6 mm², 정격 전류: 27 A, 연결 방법: 스프링 케이지, 접점 유형: 소켓

커넥터 - PV-CM-S 2,5-6 (-) - 1774687

PV 플러그-인 커넥터, 제품 범위: PV-CM-S, 커넥터, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 2.5 mm², 최대 케이블 사이즈: 6 mm², 정격 전류: 27 A, 연결 방법: 스프링 케이지, 접점 유형: 핀

커넥터 - PV-CF-S 6-16 (+) - 1790784

PV 플러그-인 커넥터, 제품 범위: PV-CF-S, 커넥터, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 0, 최소 케이블 사이즈: 6 mm², 최대 케이블 사이즈: 16 mm², 정격 전류: 40 A, 연결 방법: 스프링 케이지, 접점 유형: 소켓

커넥터 - PV-CM-S 6-16 (-) - 1790797

PV 플러그-인 커넥터, 제품 범위: PV-CM-S, 커넥터, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 0, 최소 케이블 사이즈: 6 mm², 최대 케이블 사이즈: 16 mm², 정격 전류: 40 A, 연결 방법: 스프링 케이지, 접점 유형: 핀

커넥터 - PV-C4M-S 2,5-6 (-) - 1020775

PV 플러그-인 커넥터, 제품 범위: PV-C4M-S, 커넥터, 색상: 검정, 최소 케이블 사이즈: 2.5 mm², 최대 케이블 사이즈: 6 mm², 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스프링 케이지, 접점 유형: 핀

커넥터 - PV-C4F-S 2,5-6 (+) - 1020776

PV 플러그-인 커넥터, 제품 범위: PV-C4F-S, 커넥터, 색상: 검정, 최소 케이블 사이즈: 2.5 mm², 최대 케이블 사이즈: 6 mm², 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스프링 케이지, 접점 유형: 소켓

최신

PV Y-분배기 - PV-ED6/Y-120(2+/1-) - 1030649

PV 플러그-인 커넥터, PV Y-분배기, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정

최신

PV Y-분배기 - PV-ED6/Y-120(1+/2-) - 1030650

PV 플러그-인 커넥터, PV Y-분배기, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정

PV 어댑터 세트 - PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - 1079531

PV 플러그-인 커넥터, PV 어댑터 세트, 설계: 어댑터, 색상: 검정, 정격 전류: 35 A, 케이블 길이: 150. 이러한 커넥터를 동일한 제조업체에서 제조한 동일한 타입의 다른 커넥터에만 연결하십시오. 연결 시에는 항상 정격 전압 및 정격 전류와 관련된 사양을 준수하십시오. 가장 작은 공통 값이 허용됩니다.

9 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166