DC 연결 기술 제품 목록

필터

67개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

커넥터 - PV-CF-S 2,5-6 (+) - 1774674

PV 커넥터, 정격 전류: 40 A, 정격 전압: 1100 V, 연결 방법: 스프링 케이지, 색상: 검정, 도구를 사용한 분리만 가능

커넥터 - PV-CM-S 2,5-6 (-) - 1774687

PV 커넥터, 정격 전류: 40 A, 정격 전압: 1100 V, 연결 방법: 스프링 케이지, 색상: 검정, 도구를 사용한 분리만 가능

커넥터 - PV-C1F-S 2,5-6 (+) - 1789821

PV 커넥터, 정격 전류: 40 A, 정격 전압: 1500 V, 연결 방법: 스프링 케이지, 색상: 검정, 도구를 사용한 분리만 가능

커넥터 - PV-C1M-S 2,5-6 (-) - 1789834

PV 커넥터, 정격 전류: 40 A, 정격 전압: 1500 V, 연결 방법: 스프링 케이지, 색상: 검정, 도구를 사용한 분리만 가능

커넥터 - PV-CF-S 6-16 (+) - 1790784

PV 커넥터, 정격 전류: 65 A, 정격 전압: 1500 V, 연결 방법: 스프링 케이지, 색상: 검정, 도구를 사용한 분리만 가능

커넥터 - PV-CM-S 6-16 (-) - 1790797

PV 커넥터, 정격 전류: 65 A, 정격 전압: 1500 V, 연결 방법: 스프링 케이지, 색상: 검정, 도구를 사용한 분리만 가능

PV 커넥터 - PV-FT-CF-C-2,5-235-BU-FE - 1804097

PV 커넥터, 정격 전류: 27 A, 정격 전압: 1500 V, 연결 방법: 크림프, 색상: 검정, 도구를 사용한 분리만 가능

PV 커넥터 - PV-FT-CM-C-2,5-235-RD-FE - 1804107

PV 커넥터, 정격 전류: 27 A, 정격 전압: 1500 V, 연결 방법: 크림프, 색상: 검정, 도구를 사용한 분리만 가능

PV 커넥터 - PV-FT-CF-C-2,5-130-BU - 1805135

PV 커넥터, 정격 전류: 27 A, 정격 전압: 1500 V, 연결 방법: 크림프, 색상: 검정, 도구를 사용한 분리만 가능

PV 커넥터 - PV-FT-CM-C-2,5-130-RD - 1805148

PV 커넥터, 정격 전류: 27 A, 정격 전압: 1500 V, 연결 방법: 크림프, 색상: 검정, 도구를 사용한 분리만 가능

67 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 2층/3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166