D7 하우징 제품 목록

필터

49개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTIVE_COVER_INTEGRATED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DIRECTION_OF_CABLE_OUTLET_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HOUSING_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

하우징 소재

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GLAND_INTEGRATED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HOUSING_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

하우징 타입

  • 추가 옵션
    닫기

    하우징 타입



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LOCKING_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

잠금 타입

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CABLE_OUTLETS_STR, helpText=, helpImageUrl=]
최신

하우징 - HC-HPR-D07-BAFH-EMR-BK - 1424635

각진 패널 마운팅 베이스 D7, 스크류 잠금 장치용, 소재: 아연 다이 캐스트, 높이: 41.5 mm, 케이블 글랜드: 없음, 보호 커버: 아니오, 철도 애플리케이션, 높은 환경 및 EMC 요구 사항용, 시리즈 HPR

최신

보호 커버 - HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - 1424636

보호 커버 D7, 스크류 잠금 장치 있음, 소재: 아연 다이 캐스트, 높이: 28.5 mm, 케이블 글랜드: 없음, 철도 애플리케이션, 높은 환경 및 EMC 요구 사항용, 시리즈 HPR

최신

하우징 - HC-HPR-D07-BFH-EMR-BK - 1424637

패널 마운팅 베이스, 직선 D7, 소재: 아연 다이 캐스트, 높이: 24.3 mm, 케이블 글랜드: 없음, 보호 커버: 아니오, 철도 애플리케이션, 높은 환경 및 EMC 요구 사항용, 시리즈 HPR

최신

하우징 - HC-HPR-D07-HLWH-1TTM20-EM-BK - 1424638

슬리브 하우징 D7, 육각형 슬롯 헤드 스크류 있음, 소재: 아연 다이 캐스트, 케이블 아웃렛: 1, 직선, 높이: 54.9 mm, 케이블 글랜드: 없음, 글랜드: 아니오, 1x M20, 철도 애플리케이션, 높은 환경 및 EMC 요구 사항용, 시리즈 HPR

최신

하우징 - HC-HPR-D07-HHWH-1TTM25-EM-BK - 1424639

슬리브 하우징 D7, 육각형 슬롯 헤드 스크류 있음, 소재: 아연 다이 캐스트, 케이블 아웃렛: 1, 직선, 높이: 60 mm, 케이블 글랜드: 없음, 글랜드: 아니오, 1x M25, 보호 커버: 아니오, 철도 애플리케이션, 높은 환경 및 EMC 요구 사항용, 시리즈 HPR

최신

하우징 - HC-HPR-D07-SHFH-1SSM20-EMR-BK - 1424641

박스 마운팅 베이스 D7, 소재: 아연 다이 캐스트, 케이블 아웃렛: 1, 측면, 높이: 41.5 mm, 케이블 글랜드: 없음, 글랜드: 아니오, 1x M20, 보호 커버: 아니오, 철도 애플리케이션, 높은 환경 및 EMC 요구 사항용, 시리즈 HPR

하우징 - HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK - 1419255

슬리브 하우징 D7, 단일 잠금 래치용, 소재: PA, 케이블 아웃렛: 1, 직선, 높이: 77.6 mm, 케이블 글랜드: 있음, 글랜드: 아니오, 1x M20, 표준

하우징 - HC-STA-D07-HHFS-1TGM25-PL-BK - 1419256

슬리브 하우징 D7, 단일 잠금 래치용, 소재: PA, 케이블 아웃렛: 1, 직선, 높이: 81.8 mm, 케이블 글랜드: 있음, 글랜드: 아니오, 1x M25, 표준

하우징 - HC-STA-D07-HHFS-1SGM20-PL-BK - 1419257

슬리브 하우징 D7, 단일 잠금 래치용, 소재: PA, 케이블 아웃렛: 1, 측면, 높이: 54.5 mm, 케이블 글랜드: 있음, 글랜드: 아니오, 1x M20, 표준

하우징 - HC-STA-D07-HHFS-1SGM25-PL-BK - 1419258

슬리브 하우징 D7, 단일 잠금 래치용, 소재: PA, 케이블 아웃렛: 1, 측면, 높이: 58 mm, 케이블 글랜드: 있음, 글랜드: 아니오, 1x M25, 표준

49 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166