Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
1차 정격 전류
설계
1 A 측정 변환기 및 신호 라인이 있는 Rogowski 코일로 구성된 세트. Rogowski 코일 길이: 300 mm, 직경: 95 mm. 신호 라인 길이: 3 m. Rogowski 코일은 부스바 및 전원 라인의 AC 전류를 측정합니다.
1개의 1 A 측정 변환기 및 신호 라인이 있는 1개의 Rogowski 코일로 구성된 세트. Rogowski 코일 길이: 450 mm, 직경: 140 mm. 신호 라인 길이: 3 m. Rogowski 코일은 부스바 및 전원 라인의 AC 전류를 측정합니다.
1 A 측정 변환기 및 신호 라인이 있는 Rogowski 코일로 구성된 세트. Rogowski 코일 길이: 600 mm, 직경: 190 mm. 신호 라인 길이: 3 m. Rogowski 코일은 부스바 및 전원 라인의 AC 전류를 측정합니다.
스크류 연결 기술이 적용된 4-way 신호 처리기 및 300 mm 길이/95 mm 직경의 Rogowski 코일로 구성된 세트, 부스바 및 전원 라인에서의 AC 전류 측정용. 신호 처리기는 출력측에서 8개의 다른 표준 신호를 출력하고 1개의 스위칭 출력을 가집니다.
1 A 측정 변환기 및 신호 라인이 있는 Rogowski 코일로 구성된 세트. Rogowski 코일 길이: 300 mm, 직경: 95 mm. 신호 라인 길이: 5 m. Rogowski 코일은 부스바 및 전원 라인의 AC 전류를 측정합니다.
1 A 측정 변환기 및 신호 라인이 있는 Rogowski 코일로 구성된 세트. Rogowski 코일 길이: 300 mm, 직경: 95 mm. 신호 라인 길이: 10 m. Rogowski 코일은 부스바 및 전원 라인의 AC 전류를 측정합니다.
1 A 측정 변환기 및 신호 라인이 있는 Rogowski 코일로 구성된 세트. Rogowski 코일 길이: 600 mm, 직경: 190 mm. 신호 라인 길이: 10 m. Rogowski 코일은 부스바 및 전원 라인의 AC 전류를 측정합니다.
스크류 연결 기술이 적용된 4-way 신호 처리기 및 450 mm 길이/140 mm 직경의 Rogowski 코일로 구성된 세트, 부스바 및 전원 라인에서의 AC 전류 측정용. 신호 처리기는 출력측에서 8개의 다른 표준 신호를 출력하고 1개의 스위칭 출력을 가집니다.
스크류 연결 기술이 적용된 4-way 신호 처리기 및 600 mm 길이/190 mm 직경의 Rogowski 코일로 구성된 세트, 부스바 및 전원 라인에서의 AC 전류 측정용. 신호 처리기는 출력측에서 8개의 다른 표준 신호를 출력하고 1개의 스위칭 출력을 가집니다.
푸쉬-인 연결 기술이 적용된 4-way 신호 처리기 및 300 mm 길이/95 mm 직경의 Rogowski 코일로 구성된 세트, 부스바 및 전원 라인에서의 AC 전류 측정용. 신호 처리기는 출력측에서 8개의 다른 표준 신호를 출력하고 1개의 스위칭 출력을 가집니다.
합계 : 0.0