최대 600 A AC/DC 전류 변환기 제품 목록

필터

9개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_CURRENT_RANGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

범용 전류 변환기 - MCR-SL-CUC-100-I - 2308027

범용 전류 변환기, AC, DC 및 왜곡 전류 측정용, 0 ... 100 A 입력 전류, 4 ... 20 mA 출력

범용 전류 변환기 - MCR-SL-CUC-200-I - 2308030

범용 전류 변환기, AC, DC 및 왜곡 전류 측정용, 0 ... 200 A 입력 전류, 4 ... 20 mA 출력

범용 전류 변환기 - MCR-SL-CUC-300-I - 2308043

범용 전류 변환기, AC, DC 및 왜곡 전류 측정용, 0 ... 300 A 입력 전류, 4 ... 20 mA 출력

범용 전류 변환기 - MCR-SL-CUC-400-I - 2308072

범용 전류 변환기, DC, AC 및 왜곡 전류 측정용, 0 ... 400 A 입력 전류, 4 ... 20 mA 출력

범용 전류 변환기 - MCR-SL-CUC-500-I - 2308085

범용 전류 변환기, DC, AC 및 왜곡 전류 측정용, 0 ... 500 A 입력 전류, 4 ... 20 mA 출력

범용 전류 변환기 - MCR-SL-CUC-600-I - 2308098

범용 전류 변환기, DC, AC 및 왜곡 전류 측정용, 0 ... 600 A 입력 전류, 4 ... 20 mA 출력

범용 전류 변환기 - MCR-SL-CUC-100-U - 2308108

범용 전류 변환기, DC, AC 및 왜곡 전류 측정용, 0 ... 100 A 입력 전류, 0 ... 10 V 출력

범용 전류 변환기 - MCR-SL-CUC-200-U - 2308205

범용 전류 변환기, DC, AC 및 왜곡 전류 측정용, 0 ... 200 A 입력 전류, 0 ... 10 V 출력

범용 전류 변환기 - MCR-SL-CUC-300-U - 2308302

범용 전류 변환기, DC, AC 및 왜곡 전류 측정용, 0 ... 300 A 입력 전류, 0 ... 10 V 출력

9 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166