커버 프로파일 제품 목록

필터

66개의 결과

커버 프로파일 - AP 2 METER - 5022627

커버 프로파일, 터미널 스트립 커버용, 커버 프로파일 캐리어 AP 2-TU에 스냅, 삽입 스트립 AP-ES로 마킹 가능. 커버 프로파일 캐리어는 약 40 cm 간격으로 종단에 위치합니다. 길이: 1 m

커버 프로파일 - AP 2 CM - 5022889

단자대 스트립 커버용 커버 프로파일, AP 2-TU 커버 프로파일 캐리어에 스냅, AP-ES 삽입 스트립을 사용해 라벨링할 수 있습니다. 커버 프로파일 캐리어는 약 40 cm 간격으로 종단에 위치합니다. 최대 공급 길이: 고객 주문에 맞게 제공

커버 프로파일 캐리어 - AP 2-TU - 5022630

2.2 mm 두께의 커버 프로파일 AP 부착을 위한 NS 32 또는 NS 35/7,5 DIN 레일에 마운트용 커버 프로파일 캐리어

최신

커버 프로파일 캐리어 - AP 2-TU KS - 3034372

밀봉 가능한 커버 프로파일, NS 35/7,5 DIN 레일 마운트용 및 커버 프로파일 AP 2 고정용, 플라스틱 널링 너트 M5 있음, 공간 요구 사항: 2 mm

커버 프로파일 - AP 3 METER - 5022643

커버 프로파일, 터미널 스트립 커버용, 커버 프로파일 캐리어 AP 3-TU, AP 3-TNS 35에 스냅됨, 삽입 스트립 AP-ES로 마킹 가능. 커버 프로파일 캐리어는 약 40 cm 간격으로 종단에 위치합니다. 길이: 1 m

커버 프로파일 캐리어 - AP 3-TNS 32 - 5022669

밀봉 가능한 커버 프로파일, NS 32 DIN 레일 마운트용 및 커버 프로파일 AP 3 고정용, 플라스틱 널링 너트 M5 있음, 공간 요구 사항: 13 mm

커버 프로파일 캐리어 - AP 3-TNS 35 - 5022672

밀봉 가능한 커버 프로파일, NS 35/7,5 DIN 레일 마운트용 및 커버 프로파일 AP 3 고정용, 플라스틱 널링 너트 M5 있음, 공간 요구 사항: 13 mm

커버 프로파일 - AP 3 CM - 5022876

단자대 스트립 커버용 커버 프로파일, AP 3-TU, AP 3-TNS 35 커버 프로파일 캐리어에 스냅, AP-ES 삽입 스트립을 사용해 라벨링할 수 있습니다. 커버 프로파일 캐리어는 약 40 cm 간격으로 종단에 위치합니다. 공급 길이: 고객 주문에 맞게 제공

커버 프로파일 - AP 3 36MM LANG M.BOHR. - 5405851

커버 프로파일, 36 mm 길이, 마운팅 홀 있음

커버 프로파일 캐리어 - AP 3-TU - 5022656

3.2 mm 두께의 커버 프로파일 AP 부착을 위한 NS 32 또는 NS 35/7,5 DIN 레일에 마운트용 커버 프로파일 캐리어

66 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 삼평동
688-1 엠텍 IT 타워 10층
1899-2166