구리 설치 제품 목록

필터

743개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

신호 타입

  • 추가 옵션
    닫기

    신호 타입



최신

패치 패널 - PP-RJ-RJ - 2703015

패치 패널, 2개의 RJ45 소켓, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20

최신

패치 패널 - PP-RJ-SC - 2703016

패치 패널, 스크류 단자대 위의 RJ45 소켓, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점

최신

패치 패널 - PP-RJ-SCC - 2703018

패치 패널, 푸쉬-인 단자대 위의 RJ45 소켓, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점

최신

패치 패널 - PP-RJ-IDC - 2703019

패치 패널, IDC 단자대 위의 RJ45 소켓, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점

최신

패치 패널 - PP-RJ-RJ-F - 2703020

패치 패널, 2개의 RJ45 소켓, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, 차폐 전류 모니터링, 서지 보호

최신

패치 패널 - PP-RJ-SC-F - 2703021

패치 패널, 스크류 단자대 위의 RJ45 소켓, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점, 차폐 전류 모니터링, 서지 보호

최신

패치 패널 - PP-RJ-SCC-F - 2703022

패치 패널, 푸쉬-인 단자대 위의 RJ45 소켓, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점, 차폐 전류 모니터링, 서지 보호

최신

패치 패널 - PP-RJ-IDC-F - 2703023

패치 패널, IDC 단자대 위의 RJ45 소켓, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점, 차폐 전류 모니터링, 서지 보호

최신

인젝터 - INJ 1000 - 2703005

PoE 인젝터, 30 W, 2개의 RJ45 소켓, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20

최신

인젝터 - INJ 1000-T - 2703006

PoE 인젝터, 30 W, 2개의 RJ45 소켓, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, -40°C ... 75°C의 확장된 온도 범위

743 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166