커넥터 제품 목록

필터

44개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]
최신

전원 커넥터 - SACC-M12MST-4PL-CM SH - 1080215

전원 커넥터,전원,4-핀,차폐,플러그 직선 M12,인코딩: T,푸쉬 잠금 스프링 연결,널 소재: 니켈 도금 황동,외부 케이블 직경 6 mm ... 11 mm,유도 접점 4

최신

전원 커넥터 - SACC-M12FST-4PL-CM SH - 1080218

전원 커넥터,전원,4-핀,차폐,소켓 직선 M12,인코딩: T,푸쉬 잠금 스프링 연결,널 소재: 니켈 도금 황동,외부 케이블 직경 6 mm ... 11 mm

최신

전원 커넥터 - SACC-M12MSS-3PEPL-CM SH - 1080220

전원 커넥터,전원,4-핀,차폐,플러그 직선 M12,인코딩: S,푸쉬 잠금 스프링 연결,널 소재: 니켈 도금 황동,외부 케이블 직경 6 mm ... 11 mm,유도 접점 4

최신

전원 커넥터 - SACC-M12FSS-3PEPL-CM SH - 1080222

전원 커넥터,전원,4-핀,차폐,소켓 직선 M12,인코딩: S,푸쉬 잠금 스프링 연결,널 소재: 니켈 도금 황동,외부 케이블 직경 6 mm ... 11 mm

최신

전원 커넥터 - SACC-M12MSS-2PEPL-CM SH - 1080225

전원 커넥터,전원,3-핀,차폐,플러그 직선 M12,인코딩: S,푸쉬 잠금 스프링 연결,널 소재: 니켈 도금 황동,외부 케이블 직경 6 mm ... 11 mm,유도 접점 4

최신

전원 커넥터 - SACC-M12FSS-2PEPL-CM SH - 1080227

전원 커넥터,전원,3-핀,차폐,소켓 직선 M12,인코딩: S,푸쉬 잠금 스프링 연결,널 소재: 니켈 도금 황동,외부 케이블 직경 6 mm ... 11 mm

최신

전원 커넥터 - SACC-M12FSK-4PEPL-CL SH - 1080228

전원 커넥터,전원,5-핀,차폐,소켓 직선 M12,인코딩: K,푸쉬 잠금 스프링 연결,널 소재: 니켈 도금 황동,외부 케이블 직경 8 mm ... 13 mm,유도 접점 5

최신

전원 커넥터 - SACC-M12MSK-4PEPL-CL SH - 1080231

전원 커넥터,전원,5-핀,차폐,플러그 직선 M12,인코딩: K,푸쉬 잠금 스프링 연결,널 소재: 니켈 도금 황동,외부 케이블 직경 8 mm ... 13 mm

최신

전원 커넥터 - SACC-M12FSL-4FEPL-CL SH - 1080233

전원 커넥터,전원,5-핀,차폐,소켓 직선 M12,인코딩: L,푸쉬 잠금 스프링 연결,널 소재: 니켈 도금 황동,외부 케이블 직경 8 mm ... 13 mm,유도 접점 5

최신

전원 커넥터 - SACC-M12MSL-4FEPL-CL SH - 1080235

전원 커넥터,전원,5-핀,차폐,플러그 직선 M12,인코딩: L,푸쉬 잠금 스프링 연결,널 소재: 니켈 도금 황동,외부 케이블 직경 8 mm ... 13 mm

44 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166